Samsvar
Sikkerhet | IEC 62040-1: 2008-06,
1. utgave avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 1: Generelle
krav og sikkerhetskrav for UPS IEC 62040-1: 2013-01, 1. utgave endring 1 UL 1778 5. utgave |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3. utgave, Avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 2: Elektromagnetiske
kompatibilitetskrav (EMC) C2 FCC Del 15 underdel B, Klasse A IEEE C62.41-1991 Plasseringskategori B2, IEEE-anbefalt praksis ved overspenningsvolum i lavspennings AC-kretser |
Transport | IEC 60721-4-2 Nivå 2M1 |
Seismisk | ICC-ES AC 156 (2015): Forhåndsgodkjent av OHSPD; Sds = 1,33 g for z/h = 1 og Sds = 1,63 g for z/h = 0; Ip = 1,5 |
Ytelse
Ytelse i henhold til: IEC 62040-3: 2021, 3. utgave, Avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 3: Metode for angivelse av ytelses- og testkrav.
Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3, punkt 5.3.4): VFI-SS-11
Regionalt seismisk samsvar
Sertifikat tilgjengelig på forespørsel.
Land/område | Kode-ID | Farenivå – bakke | Farenivå – tak |
---|---|---|---|
Argentina | INPRES-CIRSOC103 | Sone 4 | Sone 4 |
Australia | AS 1170.4-2007 | Z = 0,22 | Z = 0,22 |
Canada* | 2020 NBCC | Sa = 2,0 | Sa = 1,46 |
Chile | NCh 433.Of1996 | Sone 3 | Sone 2 |
Kina | GB 50011-2010 (2016) | αMaks = 1,4 | αMaks = 1,2 |
Europa | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0,45 | αgR = 0,3 |
India | IS 1893 (del 1): 2016 | Z = 0,36 | Z = 0,36 |
Japan | Bygningslovgivning | Sone A | Sone A |
New Zealand | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0,6 | Z = 0,42 |
Peru | N.T.E. - E.030 | Sone 4 | Sone 4 |
Russland | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
Taiwan | CPA 2011 seismisk designkode | SS D = 0,8 | SS D = 0,8 |
USA* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2,0 | SDS = 1,47 |