Kommunikasjon og administrasjon
| Lokalnett (LAN) | 1 Gbps – 1 port som standard |
| Modbus | Modbus (SCADA) |
| Utgangsreléer | Konfigurerbar 4 x SELV |
| Inngangskontakter | Konfigurerbar 4 x SELV |
| Standard kontrollpanel | 4,3-tommers berøringsskjerm |
| Lydalarm | Ja |
| Nødstopp (EPO) | Alternativer:
|
| Eksternt svitsjutstyr | UIB UOB SSIB MBB SIB |
| Ekstern synkronisering | Nei |
| Overvåking av batteri | Tilgjengelig for modulære batterier |
EPO
Konfigurerbare inngangskontakter og utgangsreléer
Inngangskontakter
Fire inngangskontakter er tilgjengelige. De kan konfigureres for å indikere en bestemt hendelse via displayet. Inngangskontaktene støtter 24 VDC 10 mA.
| Navn | Beskrivelse | Plassering |
|---|---|---|
| IN _1 (inngangskontakt 1) | Konfigurerbar inngangskontakt | 640-4864 terminal J6616, 1–2 |
| IN _2 (inngangskontakt 2) | Konfigurerbar inngangskontakt | 640-4864 terminal J6616, 3–4 |
| IN _3 (inngangskontakt 3) | Konfigurerbar inngangskontakt | 640-4864 terminal J6616, 5–6 |
| IN _4 (inngangskontakt 4) | Konfigurerbar inngangskontakt | 640-4864 terminal J6616, 7–8 |
Utgangsreléer
Fire utganger er tilgjengelige. De kan konfigureres til å aktiveres ved en eller flere hendelser via displayet.
Utgangsreléene støtter 24 VAC/VDC 1 A. Alle eksterne kretser må ha en sikring med maksimum 1 A hurtigsikringer.
| Navn | Beskrivelse | Plassering |
|---|---|---|
| OUT _1 (utgangsrelé 1) | Konfigurerbar reléutgang | 640-4864 terminal J6617, 1–3 |
| OUT _2 (utgangsrelé 2) | Konfigurerbar reléutgang | 640-4864 terminal J6617, 4–6 |
| OUT _3 (utgangsrelé 3) | Konfigurerbar reléutgang | 640-4864 terminal J6617, 7–9 |
| OUT _4 (utgangsrelé 4) | Konfigurerbar reléutgang | 640-4864 terminal J6617, 10–12 |
Tilsluttet kontrollmodus: Når denne modusen er aktivert, betyr det at utgangsreléet er aktivert hvis hendelsene som er tilknyttet utgangsreléet ikke er tilstede (normalt aktivert). Tilsluttet kontrollmodus er individuelt innstilt for hvert utgangsrelé. På denne måten er det mulig å registrere om strømforsyningen til utgangsreléene avbrytes, ettersom alle utgangsreléer deaktiveres, og hendelsene som er tilknyttet utgangsreléene, angis som til stede.