990-91317B-024

Baterias

Tensão de corte

A tensão de corte é de 1,6 a 1,75 por célula, dependendo da relação de descarga.

Janela de tensão da bateria

  Boost 2,38 Vpc 2,0 Vpc nominal 1,6 Vpc mínimo
Tensão da bateria (V) 571,2 480 384

Tempos de execução da bateria

Nobreak de 400 V

Potência nominal do nobreak 10 kW 15 kW 20 kW
Número de sequências de baterias modulares
1

8.5

ND ND
2

22.5

12.5

8.5

QR code for this page

Isto foi útil?