990-91317B-024

Conformidade

Segurança IEC 62040-1: 2008-06, 1ª edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 1: Requisitos gerais e de segurança para nobreak
IEC 62040-1: 2013-01, 1ª edição, emenda 1
UL 1778 5ª edição
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2005-10, 2ª edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 2: Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) C2
FCC Parte 15, Subparte B, Classe A
IEEE C62.41-1991 Categoria de localização B2, Práticas recomendadas da IEEE sobre Tensões de surto em circuitos de potência CA de baixa tensão
Transporte IEC 60721-4-2 Nível 2M1
Sísmico ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Pré-aprovado; Sds=1,33 g for z/h=1 e Sds=1,63 g for z/h=0; Ip= 1,5

Desempenho

Desempenho de acordo com: IEC 62040-3: 2011-03, 2ª edição, Uninterruptible Power Systems (UPS) - Parte 3: Método de especificação dos requisitos de desempenho e testes.

Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/ EN62040-3, cláusula 5.3.4): VFI-SS-111

QR code for this page

Isto foi útil?