990-91317B-024

Eficiência

Nobreak de 10 kW Operação normal Modo ECO
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

92,8%

92,8%

92,9%

94,8%

94,7%

94,8%

50% de carga

95,1%

95,4%

95,3%

97,0%

97,1%

97,1%

75% de carga

96,1%

96,2%

96,1%

97,7%

98,0%

97,9%

100% de carga

96,3%

96,5%

96,6%

98,2%

98,3%

98,3%

Nobreak de 10 kW ECOnversion Operação da bateria
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

94,9%

94,7%

94,6%

89,9%

89,5%

89,5%

50% de carga

97,1%

97,0%

97,0%

94,0%

93,8%

93,8%

75% de carga

97,9%

97,9%

97,8%

95,3%

95,2%

95,1%

100% de carga

98,3%

98,3%

98,2%

95,8%

95,8%

95,7%

Nobreak de 15 kW Operação normal Modo ECO
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

94,3%

94,3%

94,5%

96,0%

96,3%

96,5%

50% de carga

96,1%

96,2%

96,1%

97,7%

98,0%

97,9%

75% de carga

96,4%

96,6%

96,6%

98,2%

98,4%

98,4%

100% de carga

96,5%

96,7%

96,8%

98,5%

98,6%

98,7%

Nobreak de 15 kW ECOnversion Operação da bateria
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

96,4%

96,2%

96,1%

92,6%

92,4%

92,3%

50% de carga

97,9%

97,9%

97,8%

95,3%

95,2%

95,1%

75% de carga

98,4%

98,4%

98,4%

96,0%

96,0%

95,9%

100% de carga

98,6%

98,6%

98,6%

96,2%

96,2%

96,2%

Nobreak de 20 kW Operação normal Modo ECO
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

95,1%

95,4%

95,3%

97,0%

97,1%

97,1%

50% de carga

96,3%

96,5%

96,6%

98,2%

98,3%

98,3%

75% de carga

96,5%

96,7%

96,8%

98,5%

98,6%

98,7%

100% de carga

96,3%

96,5%

96,7%

98,7%

98,8%

98,8%

Nobreak de 20 kW ECOnversion Operação da bateria
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

97,1%

97,0%

97,0%

94,0%

93,8%

93,8%

50% de carga

98,3%

98,3%

98,2%

95,8%

95,8%

95,7%

75% de carga

98,6%

98,6%

98,6%

96,2%

96,2%

96,2%

100% de carga

98,8%

98,8%

98,8%

96,2%

96,2%

96,2%

QR code for this page

Isto foi útil?