990-91317B-024

Especificações

Especificações de entrada

Potência nominal do nobreak 10 kW 15 kW 20 kW
Tensão (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Conexões

Quatro fios (L1, L2, L3, N, PE) em estrela (alimentação simples)
Três fios (L1, L2, L3, PE) em estrela (alimentação dupla)* *

Intervalo da tensão de entrada (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Intervalo de frequência (Hz)

40-70

Corrente nominal de entrada (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

Corrente máxima de entrada (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

Limitação da corrente de entrada (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

Fator de potência de entrada

0,99 para carga maior do que 50%
0,95 para carga maior do que 25%

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI)

< 3% em carga linear total (simétrica)

Capacidade máxima de curto-circuito

65 kA RMS

Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados

Rampa de partida

Programável e adaptável 1 a 40 segundos

Especificações de bypass

Potência nominal do nobreak 10 kW 15 kW 20 kW
Tensão (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)

Intervalo de tensão de bypass (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Intervalo de frequência (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário)

Corrente nominal de bypass (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

Corrente de neutro nominal (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

Capacidade máxima de curto-circuito*

65 kA RMS

Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados
Especificações dos fusíveis internos: Classificado como 160 A, pré-arco de 2.68 kA2s

Especificações de saída

Potência nominal do nobreak 10 kW 15 kW 20 kW
Tensão (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)

Regulação de tensão de saída

Carga simétrica ± 1%
Carga assimétrica ± 3%

Capacidade de sobrecarga

150% por 1 minuto (em operação normal)
125% por 10 minutos (em operação normal)
125% por 1 minuto (em operação por bateria)
110% contínuo (operação por bypass)
1.000% por 100 milissegundos (operação por bypass)

Resposta de carga dinâmica

± 5% após 2 milissegundos
± 1% após 50 milissegundos

Fator de potência de saída 1
Corrente nominal de saída (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

Regulação de frequência (Hz)

50/60 Hz sincronizado com bypass – 50/60 Hz ± 0,1% em execução livre

Taxa de rotação sincronizada (Hz/s)

Programável para 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) <1% para carga linear
<5% para carga não linear
Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3)

VFI-SS-111

Fator de crista da carga

2,5

Fator de potência da carga

De 0,7 capacitivo a 0,7 indutivo sem redução

Especificações da bateria

Todos os valores são baseados em blocos de 40 baterias.

Potência nominal do nobreak 10 kW 15 kW 20 kW

Potência do carregador em % de potência de saída a 0-40% de carga

80%

Potência do carregador em % da potência de saída com 100% de carga

20%

Potência do carregador máxima (a 0-40% de carga) (kW)

8

12

16

Potência do carregador máxima (com 100% de carga) (kW)

2

3

4

Tensão nominal da bateria (VDC)

480

Tensão nominal de flutuação (VDC)

545

Tensão de boost máxima (VDC)

571

Compensação de temperatura (por célula)

-3,3 mV/°C/célula, para T ≥ 25 °C — 0 mV/°C/célula, para T < 25 °C

Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC)

384

Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A)

22

33

43

Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A)

27

41

54

Corrente de ripple

< 5% C20 (tempo de autonomia de 5 minutos)

Teste de bateria

Manual/automático (selecionável)

Capacidade máxima de curto-circuito

10 kA

Proteção de upstream recomendada

NOTA: No caso das diretivas locais que exigem disjuntores de 4 polos: Se o condutor neutro tiver que transportar uma corrente elevada, o disjuntor deve ser classificado de acordo com a corrente de neutro esperada devido à carga não linear linha-neutro.
Potência nominal do nobreak 10 kW 15 kW 20 kW
  Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

Configuração In

25

16

32

25

40

32

Configuração Ir

20

16

32

23

40

32

Configuração Im

300 (fixo)

190 (fixo)

400 (fixo)

300 (fixo)

500 (fixo)

400 (fixo)

Dimensão do cabo recomendada para 380/400/415 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão do cabo máxima permitida é 25 mm2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

Potência nominal do nobreak

10 kW 15 kW 20 kW

Tensão (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Fases de entrada (mm2)

6

6

10

PE de entrada (mm2)

6

6

10

Fases de bypass/saída (mm2)

6

6

10

PE de bypass/PE de saída (mm2)

6

6

10

Neutro* (mm2)

6

10

16

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Ambiente

  Operação Armazenamento
Temperatura

0 °C a 40 °C

-15 °C a 40 °C para sistemas com baterias.

Umidade relativa

0 a 95%, sem condensação

10 a 80%, sem condensação

Elevação

Desenvolvido para operação em 0–3.000 m de elevação.
Redução necessária de potência de 1.000 a 3.000 m:
Até 1.000 m: 1.000
Até 1.500 m: 0,975
Até 2.000 m: 0,950
Até 2.500 m: 0,925
Até 3.000 m: 0,900

 
Ruído audível a um metro da unidade

400 V 10 a 20 kW: 49 dB com 70% de carga, 55 dB com 100% de carga

Classe de proteção

IP20

Cor

RAL 9003, nível de brilho 85%

Dissipação de energia térmica em BTU/h

Nobreak de 10 kW Operação normal Modo ECO
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

663

664

652

469

475

470

50% de carga

888

831

845

524

502

516

75% de carga

1052

1.024

1.026

610

525

542

100% de carga

1300

1.240

1218

622

594

593

Nobreak de 10 kW ECOnversion Operação da bateria
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

460

475

486

957

998

995

50% de carga

512

519

530

1.088

1.123

1.137

75% de carga

550

556

563

1.268

1.288

1312

100% de carga

599

602

610

1.479

1491

1519

Nobreak de 15 kW Operação normal Modo ECO
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

769

767

744

529

487

461

50% de carga

1052

1.024

1.026

610

525

542

75% de carga

1425

1350

1.339

704

612

610

100% de carga

1856

1.761

1716

790

706

688

Nobreak de 15 kW ECOnversion Operação da bateria
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

484

501

517

1.021

1.056

1062

50% de carga

550

556

563

1.268

1.288

1312

75% de carga

635

630

630

1599

1595

1.635

100% de carga

709

707

701

2014

2013

2031

Nobreak de 20 kW Operação normal Modo ECO
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

888

831

845

524

502

516

50% de carga

1300

1.240

1218

622

594

593

75% de carga

1856

1.761

1716

790

706

688

100% de carga

2600

2454

2353

871

836

801

Nobreak de 20 kW ECOnversion Operação da bateria
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

512

519

530

1.088

1.123

1.137

50% de carga

599

602

610

1.479

1491

1519

75% de carga

709

707

701

2014

2013

2031

100% de carga

835

819

810

2697

2690

2672

Pesos e dimensões de transporte do nobreak

  Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm

Nobreak com uma sequência de bateria

270

1680

640

990

Pesos e dimensões do nobreak

  Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm

Nobreak com uma sequência de bateria

245

1.485

333

847

NOTA: Um módulo de bateria pesa aproximadamente 32 kg. Uma sequência de bateria é composta por quatro módulos de bateria.

Espaço livre

NOTA: As dimensões do espaço livre são publicadas somente para o fluxo de ar e o acesso para serviço. Consulte os códigos e normas locais de segurança para obter requisitos adicionais em sua região.
NOTA: O espaço livre mínimo exigido é de 150 mm (5,91 pol.).
QR code for this page

Isto foi útil?