990-91317B-024

Comunicação e gerenciamento

Rede de área local 1 Gbps – 1 porta por padrão
Modbus Modbus (SCADA)
Relés de saída 4 x SELV configurável
Contatos de entrada 4 x SELV configurável
Painel de controle padrão Tela tátil de 4,3 polegadas
Alarme audível Sim
Desligamento de emergência (EPO) Opções:
  • Normalmente aberto (NA)

  • Normalmente fechado (NF)

  • SELV 24 VDC externo

Mecanismo do interruptor externo UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Sincronização externa Não
Monitoramento da bateria Disponível para baterias modulares

EPO

Configurações do EPO (640–4864 terminal J6600, 1–9)

A entrada do EPO oferece suporte a 24 VDC.

NOTA: A configuração padrão para a ativação do EPO é desligar o inversor.

Se quiser que a ativação do EPO transfira o nobreak para a operação do bypass estático forçado, entre em contato com a Schneider Electric.

Contatos de entrada e relés de saída configuráveis

Contatos de entrada

Quatro relés de entrada estão disponíveis e podem ser configurados para indicar um dado evento através do display. Os contatos de entrada suportam 24 VDC 10 mA.

Nome Descrição Local
IN _1 (contato de entrada 1) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 1–2
IN _2 (contato de entrada 2) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 3–4
IN _3 (contato de entrada 3) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 5–6
IN _4 (contato de entrada 4) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 7–8

Relés de saída

Quatro relés de saída estão disponíveis e podem ser configurados para serem ativados em um ou mais eventos através do display.

Os relés de saída suportam 24 VCA/VDC de 1 A. Todos os circuitos externos devem possuir fusíveis de reação rápida de no máximo 1 A.

Nome Descrição Local
OUT _1 (relé de saída 1) Relé de saída configurável 640–4864 terminal J6617, 1–3
OUT _2 (relé de saída 2) Relé de saída configurável 640–4864 terminal J6617, 4–6
OUT _3 (relé de saída 3) Relé de saída configurável 640–4864 terminal J6617, 7–9
OUT _4 (relé de saída 4) Relé de saída configurável 640–4864 terminal J6617, 10–12

Modo verific. energizada: Quando este modo está ativado, significa que o relé de saída é ativado quando os eventos associados ao relé de saída não estão presentes (normalmente ativados). O Modo verific. energizada é configurado individualmente para cada relé de saída e permite detectar se a fonte de alimentação dos relés de saída foi interrompida, visto que todos os relés de saída se desativarão e os eventos associados aos relés de saída serão indicados como presente.

QR code for this page

Isto foi útil?