Comunicação e gerenciamento
Rede de área local | 1 Gbps – 1 porta por padrão |
Modbus | Modbus (SCADA) |
Relés de saída | 4 x SELV configurável |
Contatos de entrada | 4 x SELV configurável |
Painel de controle padrão | Tela tátil de 4,3 polegadas |
Alarme audível | Sim |
Desligamento de emergência (EPO) | Opções:
|
Mecanismo do interruptor externo | UIB UOB SSIB MBB SIB |
Sincronização externa | Não |
Monitoramento da bateria | Disponível para baterias modulares |
EPO
A entrada do EPO oferece suporte a 24 VDC.
Se quiser que a ativação do EPO transfira o nobreak para a operação do bypass estático forçado, entre em contato com a Schneider Electric.
Contatos de entrada e relés de saída configuráveis
Contatos de entrada
Quatro relés de entrada estão disponíveis e podem ser configurados para indicar um dado evento através do display. Os contatos de entrada suportam 24 VDC 10 mA.
Nome | Descrição | Local |
---|---|---|
IN _1 (contato de entrada 1) | Contato de entrada configurável | 640-4864 terminal J6616, 1–2 |
IN _2 (contato de entrada 2) | Contato de entrada configurável | 640-4864 terminal J6616, 3–4 |
IN _3 (contato de entrada 3) | Contato de entrada configurável | 640-4864 terminal J6616, 5–6 |
IN _4 (contato de entrada 4) | Contato de entrada configurável | 640-4864 terminal J6616, 7–8 |
Relés de saída
Quatro relés de saída estão disponíveis e podem ser configurados para serem ativados em um ou mais eventos através do display.
Os relés de saída suportam 24 VCA/VDC de 1 A. Todos os circuitos externos devem possuir fusíveis de reação rápida de no máximo 1 A.
Nome | Descrição | Local |
---|---|---|
OUT _1 (relé de saída 1) | Relé de saída configurável | 640–4864 terminal J6617, 1–3 |
OUT _2 (relé de saída 2) | Relé de saída configurável | 640–4864 terminal J6617, 4–6 |
OUT _3 (relé de saída 3) | Relé de saída configurável | 640–4864 terminal J6617, 7–9 |
OUT _4 (relé de saída 4) | Relé de saída configurável | 640–4864 terminal J6617, 10–12 |
Modo verific. energizada: Quando este modo está ativado, significa que o relé de saída é ativado quando os eventos associados ao relé de saída não estão presentes (normalmente ativados). O Modo verific. energizada é configurado individualmente para cada relé de saída e permite detectar se a fonte de alimentação dos relés de saída foi interrompida, visto que todos os relés de saída se desativarão e os eventos associados aos relés de saída serão indicados como presente.