Opções:
Opções de configuração
-
Design compacto, tecnologia de alta densidade e arquitetura modular
-
Módulos de bateria interna
-
Alimentação simples ou dupla
-
Até 4+0 nobreaks em paralelo para capacidade
-
Até 3+1 nobreaks em paralelo para redundância
-
Entrada traseira de cabos
-
Modo ECO
-
Modo ECOnversion
-
Compatível com EcoStruxure IT
-
Compatível com gerador
-
Tela tátil de LCD
Opções de hardware
Consulte Pesos e dimensões das opções.
Gabinete de baterias modulares
Gabinete de baterias modulares com disjuntor da bateria incluso.
-
Gabinete de baterias modulares para até nove sequências de baterias modulares inteligentes (GVSMODBC9)
Painel do bypass de manutenção
Painel do bypass de manutenção para isolamento total do nobreak durante as operações de manutenção. Somente para nobreak singelo ou sistema paralelo 1+1 para redundância.
-
Painel do bypass de manutenção de 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)
-
Painel do bypass de manutenção de 80-120 kW (GVSBPSU80K120H)
Painel do bypass de manutenção paralelo para dois nobreaks
Painel do bypass de manutenção para isolamento total de dois nobreaks em um sistema paralelo. 60-120 kW em sistema paralelo 1+1 para redundância, 120-240 kW em sistema paralelo 2+0 para capacidade.
-
Painel do bypass de manutenção de 60-120 kW (GVSBPAR60K120H)
Kits de instalação opcionais
-
Kit sísmico para nobreak (GVSOPT016)
-
Kit paralelo para nobreak (GVSOPT006)
Filtro de pó
-
Kit de filtro de pó (GVSOPT014)
Módulos de bateria
Módulos de bateria inteligentes de alta capacidade 9 Ah Este tipo de módulo de bateria é entregue em modelos de nobreak com sequências de baterias pré-instaladas.
-
Galaxy VS Módulo de bateria inteligente de alta capacidade 9 Ah (GVSBTHU)
-
Galaxy VS Sequência de baterias modulares inteligentes de alta capacidade 9 Ah (GVSBTH4)
Módulos de bateria inteligentes de alta capacidade e de longa duração 9 Ah Para este tipo de módulo de bateria, selecione um modelo de nobreak sem sequências de baterias pré-instaladas.
-
Galaxy VS Módulo de bateria inteligente de alta capacidade e de longa duração 9 Ah (GVSBTHULL)
-
Galaxy VS Sequência de baterias modulares inteligentes de alta capacidade e de longa duração 9 Ah (GVSBTH4LL)