990-91317B-024

Especificações para sistemas 400 V

Especificações da entrada 400 V

Potência nominal do nobreak

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tensão (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Conexões

Quatro fios (L1, L2, L3, N, PE) em estrela (alimentação simples)
Três fios (L1, L2, L3, PE) em estrela (alimentação dupla)* *

Intervalo da tensão de entrada (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Intervalo de frequência (Hz)

40-70

Corrente nominal de entrada (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Corrente máxima de entrada (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

57/54/52

76/72/69

91/90/87

Limitação da corrente de entrada (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

59/56/54

78/74/72

91/91/90

Fator de potência de entrada

0,99 para carga maior do que 50%
0,95 para carga maior do que 25%

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI)

< 3% em carga linear total (simétrica)

Capacidade máxima de curto-circuito

65 kA RMS

Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados

Rampa de partida

Programável e adaptável 1 a 40 segundos

Especificações de bypass 400 V

Potência nominal do nobreak

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tensão (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)

Intervalo de tensão de bypass (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Intervalo de frequência (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário)

Corrente nominal de bypass (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

46/44/42

61/58/56

77/73/70

Corrente de neutro nominal (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

131/125/120

Capacidade máxima de curto-circuito*

*

65 kA RMS

Proteção

Proteção de backfeed e fusíveis incorporados
Especificações dos fusíveis internos: Classificado como 200 A, pré-arco 5,25 kA2s

Especificações da saída 400 V

Potência nominal do nobreak

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tensão (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)

Regulação de tensão

Carga simétrica ± 1%
Carga assimétrica ± 3%

Capacidade de sobrecarga

150% por 1 minuto (em operação normal)
125% por 10 minutos (em operação normal)
125% por 1 minuto (em operação por bateria)
110% contínuo (operação por bypass)
1.000% por 100 milissegundos (operação por bypass)

Resposta de carga dinâmica

± 5% após 2 milissegundos
± 1% após 50 milissegundos

Fator de potência de saída

1

Corrente nominal de saída (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Regulação de frequência (Hz)

50/60 Hz sincronizado com bypass – 50/60 Hz ± 0,1% em execução livre

Taxa de rotação sincronizada (Hz/s)

Programável para 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU)

<1% para carga linear
≤20 kW: <3% para carga não linear
>20 kW: <5% para carga não linear

Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/ EN62040-3)

VFI-SS-111

Fator de crista da carga

2,5

Fator de potência da carga

De 0,7 capacitivo a 0,7 indutivo sem redução

Especificações da bateria 400 V

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Proteção do dispositivo de armazenamento de energia: Um dispositivo de proteção contra sobrecorrente deve estar localizado próximo ao dispositivo de armazenamento de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Todos os valores são baseados em blocos de 40 baterias.

Potência nominal do nobreak 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Potência do carregador em % de potência de saída a 0-40% de carga

80%

Potência do carregador em % da potência de saída com 100% de carga

20%

Potência do carregador máxima (a 0-40% de carga) (kW)

8

12

16

24

32

40

Potência do carregador máxima (com 100% de carga) (kW)

2

3

4

6

8

10

Tensão nominal da bateria (VDC)

480

Tensão nominal de flutuação (VDC)

545

Tensão de boost máxima (VDC)

571

Compensação de temperatura (por célula)

-3,3 mV/°C/célula, para T ≥ 25 °C — 0 mV/°C/célula, para T < 25 °C

Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC)

384

Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A)

22

33

43

65

87

109

Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A)

27

41

54

81

109

136

Corrente de ripple

< 5% C20 (tempo de autonomia de 5 minutos)

Teste de bateria

Manual/automático (selecionável)

Capacidade máxima de curto-circuito

10 kA

Tamanhos recomendados dos cabos 400 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. O tamanho máximo de cabo permitido é 50 mm2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

O número máximo de conexões de cabo por barramento: dois nos barramentos de entrada/saída/bypass; dois nos barramentos CC+/CC-; quatro no barramento N e cinco no barramento PE.

NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

NOTA: Os tamanhos dos cabos CC fornecidos aqui são recomendações. Siga sempre as instruções específicas na documentação da solução de bateria para os tamanhos dos cabos CC e assegure-se de que os tamanhos dos cabos CC correspondam à capacidade de bateria do nobreak.
Cobre 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Fases de entrada (mm2)

6

6

10

16

25

35

PE de entrada (mm2)

6

6

10

16

16

16

Fases de bypass/saída (mm2)

6

6

10

16

25

25

PE de bypass/PE de saída (mm2)

6

6

10

16

16

16

Neutro* (mm2)

6

10

16

25

35

50

Os valores de CC+/CC-* (mm2)

6

10

16

25

35

50

PE CC (mm2)

6

10

16

16

16

25

Proteção upstream recomendada 400 V

NOTA: No caso das diretivas locais que exigem disjuntores de 4 polos: Se o condutor neutro tiver que transportar uma corrente elevada, o disjuntor deve ser classificado de acordo com a corrente de neutro esperada devido à carga não linear linha-neutro.

Potência nominal do nobreak

10 kW 15 kW 20 kW
 

Entrada

Bypass

Entrada

Bypass

Entrada

Bypass

Tipo de disjuntor

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fixo)

190 (fixo)

400 (fixo)

300 (fixo)

500 (fixo)

400 (fixo)

Potência nominal do nobreak

30 kW 40 kW 50 kW
 

Entrada

Bypass

Entrada

Bypass

Entrada

Bypass

Tipo de disjuntor

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM50D (LV429673)

NSX100H TM80D (LV429671)

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM100D (LV429670)

NSX100H TM80D (LV429671)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (fixo)

500 (fixo)

640 (fixo)

500 (fixo)

800 (fixo)

640 (fixo)

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Ambiente

  Operação Armazenamento
Temperatura

0 °C a 40 °C

-15 °C a 40 °C para sistemas com baterias.

Umidade relativa

0 a 95%, sem condensação

10 a 80%, sem condensação

Elevação

Desenvolvido para operação em 0–3.000 m de elevação.
Redução necessária de potência de 1.000 a 3.000 m:
Até 1.000 m: 1.000
Até 1.500 m: 0,975
Até 2.000 m: 0,950
Até 2.500 m: 0,925
Até 3.000 m: 0,900

 
Ruído audível a um metro da unidade

400 V 10 a 20 kW: 49 dB com 70% de carga, 55 dB com 100% de carga

400 V 30 a 50 kW: 54 dB com 70% de carga, 61 dB com 100% de carga

Classe de proteção

IP20

Cor

RAL 9003, nível de brilho 85%

Dissipação de energia térmica em BTU/h

10 kW Operação normal Modo ECO
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

619

667

639

485

492

472

50% de carga

860

811

855

529

500

522

75% de carga

1066

1014

1003

562

549

562

100% de carga

1267

1227

1230

590

576

597

10 kW ECOnversion Operação da bateria
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

551

563

556

947

987

985

50% de carga

599

573

597

1075

1104

1118

75% de carga

624

616

635

1240

1260

1284

100% de carga

650

664

661

1442

1454

1482

15 kW Operação normal Modo ECO
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

755

759

733

493

512

505

50% de carga

1066

1014

1003

562

549

562

75% de carga

1388

1347

1339

620

596

616

100% de carga

1856

1763

1719

690

685

679

15 kW ECOnversion Operação da bateria
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

561

585

596

1006

1041

1047

50% de carga

624

616

635

1240

1260

1284

75% de carga

676

680

684

1557

1565

1593

100% de carga

774

753

727

1958

1958

1975

20 kW Operação normal Modo ECO
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

860

811

855

529

500

511

50% de carga

1267

1227

1230

590

576

597

75% de carga

1856

1763

1719

690

685

679

100% de carga

2578

2431

2336

815

787

759

20 kW ECOnversion Operação da bateria
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

599

573

597

1075

1104

1118

50% de carga

650

664

661

1442

1454

1482

75% de carga

774

753

727

1958

1958

1975

100% de carga

836

836

829

2624

2617

2599

30 kW Operação normal Modo ECO
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

1341

1370

1389

619

656

629

50% de carga

1966

1928

1966

758

733

725

75% de carga

2669

2565

2628

877

901

862

100% de carga

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 kW ECOnversion Operação da bateria
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

765

796

809

1947

2059

2122

50% de carga

908

919

928

2312

2474

2507

75% de carga

1019

1028

1034

2888

3041

3040

100% de carga

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 kW Operação normal Modo ECO
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

1518

1539

1585

657

680

640

50% de carga

2409

2336

2402

861

851

847

75% de carga

3493

3309

3362

1051

1055

1034

100% de carga

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 kW ECOnversion Operação da bateria
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

797

827

842

2046

2181

2234

50% de carga

996

1005

1021

2672

2836

2846

75% de carga

1177

1169

1164

3674

3759

3722

100% de carga

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 kW Operação normal Modo ECO
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

1731

1721

1773

740

692

692

50% de carga

2902

2794

2865

936

957

914

75% de carga

4476

4216

4203

1212

1227

1201

100% de carga

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 kW ECOnversion Operação da bateria
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
25% de carga

859

866

892

2167

2319

2362

50% de carga

1068

1077

1071

3126

3264

3251

75% de carga

1353

1330

1321

4670

4629

4552

100% de carga

1633

1630

1607

6799

6414

6264

Pesos e dimensões de transporte do nobreak

  Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
Nobreak 20-50 kW 400 V sem sequências de baterias pré-instaladas*

200

1680

640

990

Nobreak de 10 a 20 kW 400 V com uma sequência de bateria

350

1680

640

990

Nobreak de 30 a 50 kW 400 V com duas sequências de bateria

490

1680

640

990

Pesos e dimensões do nobreak

  Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm

Nobreak de 10 a 20 kW 400 V com uma sequência de bateria

320

1485

521

847

Nobreak de 30 a 50 kW 400 V com duas sequências de bateria

460

1485

521

847

NOTA: Um módulo de bateria pesa aproximadamente 32 kg. Uma sequência de bateria é composta por quatro módulos de bateria.

Espaço livre

NOTA: As dimensões do espaço livre são publicadas somente para o fluxo de ar e o acesso para serviço. Consulte os códigos e normas locais de segurança para obter requisitos adicionais em sua região.
NOTA: O espaço livre mínimo exigido é de 150 mm (5,91 pol.).

Vista frontal do nobreak

QR code for this page

Isto foi útil?