Especificações para sistemas 400 V
Especificações da entrada 400 V
Potência nominal do nobreak | 20 kW com N+1 módulo de energia | 30 kW com N+1 módulo de energia | 40 kW com N+1 módulo de energia | 50 kW com N+1 módulo de energia |
---|---|---|---|---|
Tensão (V) | ||||
Conexões |
4 fios (L1, L2, L3, N, PE) (alimentação simples)* |
|||
Intervalo da tensão de entrada (V) |
380 V: 331-437 |
|||
Intervalo de frequência (Hz) |
40-70 |
|||
Corrente nominal de entrada (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 |
Corrente máxima de entrada (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 |
Limitação da corrente de entrada (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 |
Fator de potência de entrada | 0,99 em 100% de carga |
|||
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) | < 6% em carga linear total (simétrica) |
|||
Capacidade máxima de curto-circuito |
65 kA RMS |
|||
Proteção |
Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados |
|||
Rampa de partida |
Programável e adaptável 1 a 40 segundos |
Potência nominal do nobreak | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Tensão (V) | 400/415 |
||
Conexões | 4 fios (L1, L2, L3, N, PE) (alimentação simples)* |
||
Intervalo da tensão de entrada (V) | 380 V: 331-437 |
||
Intervalo de frequência (Hz) | 40-70 |
||
Corrente nominal de entrada (A) | 95/90/87 | 126/120/116 | 150/144 |
Corrente máxima de entrada (A) | 114/108/104 | 151/144/139 | 180/173 |
Limitação da corrente de entrada (A) | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/179 |
Fator de potência de entrada | 0,99 para carga maior que 50% |
||
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) | < 3% em carga linear total (simétrica) |
||
Capacidade máxima de curto-circuito | 65 kA RMS |
||
Proteção | Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados |
||
Rampa de partida | Programável e adaptável 1-40 segundos |
Especificações de bypass 400 V
Potência nominal do nobreak | 20 kW com N+1 módulo de energia | 30 kW com N+1 módulo de energia | 40 kW com N+1 módulo de energia | 50 kW com N+1 módulo de energia |
---|---|---|---|---|
Tensão (V) | ||||
Conexões |
4 fios (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Intervalo de tensão de bypass (V) |
380 V: 342-418 |
|||
Intervalo de frequência (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário) |
|||
Corrente nominal de bypass (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 |
Corrente de neutro nominal (A) | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 132/125/120 |
Capacidade máxima de curto-circuito* |
65 kA RMS |
|||
Proteção |
Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados |
Potência nominal do nobreak | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Tensão (V) |
400/415 |
||
Conexões | 4 fios (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Intervalo de tensão de bypass (V) | 380 V: 342-418 |
||
Intervalo de frequência (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário) |
||
Corrente nominal de bypass (A) | 92/87/84 | 123/117/112 | 146/141 |
Corrente de neutro nominal (A) | 158/150/144 | 210/200/193 | 250/241 |
Capacidade máxima de curto-circuito* |
65 kA RMS |
||
Proteção | Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados |
Especificações da saída 400 V
Potência nominal do nobreak | 20 kW com N+1 módulo de energia | 30 kW com N+1 módulo de energia | 40 kW com N+1 módulo de energia | 50 kW com N+1 módulo de energia |
---|---|---|---|---|
Tensão (V) | ||||
Conexões |
4 fios (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Regulação de tensão de saída |
Carga simétrica ± 1% |
|||
Capacidade de sobrecarga |
150% por 1 minuto (em operação normal) |
|||
Resposta de carga dinâmica |
± 5% após 2 milissegundos |
|||
Fator de potência de saída | 1 | |||
Corrente nominal de saída (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 |
Regulação de frequência (Hz) |
50/60 Hz sincronizado com bypass – 50/60 Hz ± 0,1% em execução livre |
|||
Taxa de rotação sincronizada (Hz/s) |
Programável para 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3) |
VFI-SS-111 |
|||
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) |
<1% para carga linear |
|||
Fator de crista da carga |
2,5 |
|||
Fator de potência da carga |
De 0,7 capacitivo a 0,7 indutivo sem redução |
Especificações da bateria 400 V
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Proteção do dispositivo de armazenamento de energia: Um dispositivo de proteção contra
sobrecorrente deve estar localizado próximo ao dispositivo de armazenamento de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Tamanhos recomendados dos cabos 400 V
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade
aplicáveis. O tamanho de condutor máximo permitido é de 150 mm2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
O número máximo de conexões de cabo por barramento: Dois em barramentos de entrada/saída/bypass; quatro em barramentos CC; seis em barramentos N/PE.
Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação C
O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Potência nominal do nobreak | 20 kW com N+1 módulo de energia | 30 kW com N+1 módulo de energia | 40 kW com N+1 módulo de energia | 50 kW com N+1 módulo de energia | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
PE de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Fases de bypass/saída (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
PE de bypass/PE de saída (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Neutro (AWG/kcmil) (mm2)* | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
CC+/CC- (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
PE CC (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Proteção upstream recomendada 400 V
Potência nominal do nobreak | 20 kW com N+1 módulo de energia | 30 kW com N+1 módulo de energia | 40 kW com N+1 módulo de energia | 50 kW com N+1 módulo de energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
Tipo de disjuntor | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) |
Configuração In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Configuração Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Configuração Im | 500 (fixo) | 400 (fixo) | 500 (fixo) | 500 (fixo) | 640 (fixo) | 500 (fixo) | 800 (fixo) | 640 (fixo) |
Potência nominal do nobreak | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
Tipo de disjuntor | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
Configuração In | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Configuração Ir | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Configuração Im | 1.250 (fixo) | 800 (fixo) | 1.250 (fixo) | 1.250 (fixo) | 5 - 10 x entrada | 1.250 (fixo) |
Especificações de torque
Tamanho de parafuso | Torque |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Ambiente
Operação | Armazenamento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C |
-15 °C a 40 °C para sistemas com baterias. |
Umidade relativa | 0 a 95%, sem condensação | 10 a 80%, sem condensação |
Elevação | Desenvolvido para operação em 0–3.000 m de elevação. Redução necessário de potência de 1.000-3.000 m: Até 1.000 m: 1.000 Até 1.500 m: 0,975 Até 2.000 m: 0,950 Até 2.500 m: 0,925 Até 3.000 m: 0,900 |
|
Ruído audível a um metro da unidade |
400 V 20-60 kW: 49 dB com 70% de carga, 54 dB com 100% de carga |
|
Classe de proteção | IP20 | |
Cor | RAL 9003, nível de brilho 85% |
Dissipação de energia térmica em BTU/h
20 kW com N+1 módulo de energia | Operação normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% de carga |
1140 |
1089 |
1162 |
816 |
814 |
795 |
50% de carga |
1527 |
1468 |
1550 |
854 |
862 |
852 |
75% de carga |
1913 |
1814 |
1912 |
964 |
933 |
925 |
100% de carga |
2354 |
2213 |
2294 |
1051 |
1005 |
1005 |
20 kW com N+1 módulo de energia | ECOnversion | Operação da bateria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% de carga |
818 |
835 |
833 |
1245 |
1270 |
1282 |
50% de carga |
877 |
879 |
881 |
1631 |
1675 |
1698 |
75% de carga |
961 |
951 |
954 |
2028 |
2080 |
2114 |
100% de carga |
1048 |
1023 |
1032 |
2436 |
2485 |
2530 |
30 kW com N+1 módulo de energia | Operação normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% de carga |
2060 |
2081 |
2106 |
977 |
990 |
995 |
50% de carga |
2648 |
2683 |
2777 |
1078 |
1057 |
1046 |
75% de carga |
3254 |
3268 |
3335 |
1181 |
1163 |
1151 |
100% de carga |
3781 |
3788 |
3813 |
1246 |
1236 |
1219 |
30 kW com N+1 módulo de energia | ECOnversion | Operação da bateria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% de carga |
1403 |
1476 |
1507 |
1796 |
1871 |
1881 |
50% de carga |
1531 |
1514 |
1533 |
2417 |
2522 |
2559 |
75% de carga |
1589 |
1615 |
1610 |
3059 |
3184 |
3237 |
100% de carga |
1652 |
1664 |
1679 |
3720 |
3858 |
3915 |
40 kW com N+1 módulo de energia | Operação normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% de carga |
2201 |
2255 |
2303 |
993 |
991 |
979 |
50% de carga |
3000 |
3062 |
3085 |
1136 |
1138 |
1128 |
75% de carga |
3781 |
3788 |
3813 |
1246 |
1236 |
1219 |
100% de carga |
4714 |
4660 |
4617 |
1432 |
1404 |
1373 |
40 kW com N+1 módulo de energia | ECOnversion | Operação da bateria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% de carga |
1386 |
1450 |
1463 |
2001 |
2087 |
2107 |
50% de carga |
1536 |
1567 |
1597 |
2843 |
2962 |
3011 |
75% de carga |
1652 |
1664 |
1679 |
3720 |
3858 |
3915 |
100% de carga |
1844 |
1849 |
1846 |
4634 |
4775 |
4820 |
50 kW com N+1 módulo de energia | Operação normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% de carga |
2391 |
2454 |
2485 |
1021 |
1016 |
1007 |
50% de carga |
3393 |
3428 |
3426 |
1213 |
1206 |
1198 |
75% de carga |
4489 |
4456 |
4440 |
1386 |
1363 |
1345 |
100% de carga |
5753 |
5598 |
5473 |
1627 |
1584 |
1538 |
50 kW com N+1 módulo de energia | ECOnversion | Operação da bateria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% de carga |
1446 |
1446 |
1490 |
2208 |
2304 |
2333 |
50% de carga |
1599 |
1624 |
1646 |
3277 |
3408 |
3463 |
75% de carga |
1789 |
1806 |
1794 |
4402 |
4544 |
4594 |
100% de carga |
2051 |
2037 |
2014 |
5584 |
5713 |
5726 |
60 kW | Operação normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% de carga |
2282 |
2152 |
2296 |
1034 |
1009 |
982 |
50% de carga |
3508 |
3557 |
3537 |
1158 |
1190 |
1103 |
75% de carga |
5167 |
5117 |
4939 |
1419 |
1443 |
1349 |
100% de carga |
7262 |
7103 |
6742 |
1741 |
1752 |
1694 |
60 kW | ECOnversion | Operação da bateria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% de carga |
1245 |
1222 |
1261 |
2290 |
2362 |
2400 |
50% de carga |
1420 |
1444 |
1432 |
3621 |
3700 |
3742 |
75% de carga |
1596 |
1663 |
1570 |
5252 |
5308 |
5321 |
100% de carga |
1869 |
1974 |
1813 |
7183 |
7186 |
7139 |
80 kW | Operação normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% de carga |
2988 |
3062 |
3284 |
1149 |
1138 |
1124 |
50% de carga |
4738 |
4660 |
4851 |
1454 |
1404 |
1359 |
75% de carga |
6960 |
6674 |
6806 |
1892 |
1811 |
1712 |
100% de carga |
9753 |
9151 |
9141 |
2408 |
2259 |
2128 |
80 kW | ECOnversion | Operação da bateria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% de carga |
1547 |
1567 |
1576 |
2720 |
2833 |
2869 |
50% de carga |
1853 |
1849 |
1852 |
4549 |
4686 |
4726 |
75% de carga |
2287 |
2236 |
2229 |
6803 |
6925 |
6935 |
100% de carga |
2862 |
2712 |
2836 |
9481 |
9551 |
9497 |
100 kW | Operação normal | Modo ECO | ||
---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 400 | 415 | 400 | 415 |
25% de carga |
3428 |
3642 |
1206 |
1179 |
50% de carga |
5598 |
5756 |
1584 |
1525 |
75% de carga |
8487 |
8466 |
2208 |
2074 |
100% de carga |
12286 |
12091 |
3097 |
2909 |
100 kW | ECOnversion | Operação da bateria | ||
---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 400 | 415 | 400 | 415 |
25% de carga |
1624 |
1599 |
3260 |
3300 |
50% de carga |
2037 |
2061 |
5757 |
5786 |
75% de carga |
2583 |
2643 |
8858 |
8823 |
100% de carga |
3303 |
3373 |
12563 |
12413 |
Pesos e dimensões de transporte do nobreak
Potência nominal do nobreak | Peso em kg | Altura em mm | Largura em mm | Profundidade em mm |
---|---|---|---|---|
Nobreak 20-50 kW 400 V com N+1 módulo de energia* | 250 |
2082 |
755 |
1010 |
Nobreak 60-100 kW 400 V sem sequências de baterias pré-instaladas* |
250 |
2082 |
755 |
1010 |
Nobreak 60 kW 400 V com três sequências de baterias | 690 |
2082 |
755 |
1010 |
Nobreak 80-100 kW 400 V com três sequências de baterias | 705 |
2082 |
755 |
1010 |
Pesos e dimensões do nobreak
Potência nominal do nobreak | Peso em kg | Altura em mm | Largura em mm | Profundidade em mm |
---|---|---|---|---|
Nobreak de 20 kW 400 V com três sequências de baterias* | 650 |
1970 |
550 |
847 |
Nobreak de 30-50 kW 400 V com três sequências de baterias* | 680 |
1970 |
550 |
847 |
Nobreak de 60 kW 400 V com três sequências de baterias | 665 |
1970 |
550 |
847 |
Nobreak de 80-100 kW 400 V com três sequências de baterias |
680 |
1970 |
550 |
847 |