990-91317B-024

Pesos e dimensões das opções

NOTA: Nem todas as opções listadas aqui estão disponíveis para todos os modelos de nobreak. Consulte a lista de opções de hardware para o modelo de nobreak especifico.

Pesos e dimensões de transporte do painel do bypass de manutenção

Referência comercial Peso em kg Altura em mm* Largura em mm Profundidade em mm*
GVSBPSU10K20H 40 260 537 590
GVSBPSU20K60H 35 830 800 1.200
GVSBPSU80K120H 50 950 800 1.200

Pesos e dimensões do painel do bypass de manutenção

Referência comercial Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Pesos e dimensões de transporte do painel do bypass de manutenção

Referência comercial Peso (kg) Altura* mm Largura (mm) Profundidade* (mm)
GVSBPAR10K30H 55 460 800 1.200
GVSBPAR40K50H 75 500 865 1.200
GVSBPAR60K120H 113 565 1000 1.200

Pesos e dimensões do painel do bypass de manutenção paralelo

Referência comercial Peso (kg) Altura (mm) Largura (mm) Profundidade (mm)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Pesos e dimensões para transporte de gabinetes de baterias modulares

Referência comercial Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
NOTA: O gabinete de baterias modulares é enviado sem a sequência de baterias instalada.

Pesos e dimensões do gabinete de baterias modulares

Referência comercial Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
GVSMODBC6
– Vazio
– Com seis sequências de baterias

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Vazio
– Com nome sequências de baterias

186
1338
1970 550 847
NOTA: Um módulo de bateria pesa aproximadamente 32 kg.
QR code for this page

Isto foi útil?