990-91317C-028

Батареи

Напряжение в конце разряда

Напряжение составляет 1,6–1,75 на ячейку в зависимости от коэффициента нагрузки.

Окно напряжения батареи

  Повышенное 2,38 В на элемент Номинальное 2,0 В на элемент Минимальное 1,6 В на элемент
Напр. батареи (В) 571,2 480 384

Время автономной работы батарей в минутах

ИБП 400 В

Характеристика ИБП 10 кВт 15 кВт 20 кВт
Количество линеек модульных батарей
1

8,5

Н/Д Н/Д
2

22,5

12,5

8,5

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?