Соответствие техническим условиям
Безопасность | IEC 62040-1: Источники бесперебойного питания (ИБП), издание 1, часть 1, июнь, 2008
г. Общие требования и требования по безопасности для ИБП IEC 62040-1: Издание 1, дополнение 1, январь, 2013 г. UL 1778, издание 5 |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: Источники бесперебойного питания (ИБП), издание 2, часть 2, октябрь,
2005 г. Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) C2 Часть 15 правил FCC, подраздел B, класс A IEEE C62.41-1991, категория размещения B2, IEEE, «Рекомендуемые методы работы с перенапряжениями в низковольтных силовых цепях переменного тока» |
Транспортировка | IEC 60721-4-2, уровень 2M1 |
Сейсмические данные | ICC-ES AC 156 (2015): Предварительно одобрено OSHPD; Sds=1,33 г для z/h=1 и Sds=1,63 г для z/h=0; Ip= 1.5 |
Производительность
Производительность в соответствии с: IEC 62040-3: Источники бесперебойного питания (ИБП), издание 2, часть 3, март, 2011 г. Методы требований к производительности и тестированию.
Классификация исполнения выхода (согласно IEC 62040-3, пункт 5.3.4): VFI-SS-111