990-91317C-028

Эффективность

ИБП 10 мощностью кВт Штатный режим работы Режим ECO
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

92,8 %

92,8 %

92,9 %

94,8 %

94,7 %

94,8 %

Нагрузка 50 %

95,1 %

95,4 %

95,3 %

97,0 %

97,1 %

97,1 %

Нагрузка 75 %

96,1 %

96,2 %

96,1 %

97,7 %

98,0 %

97,9 %

Нагрузка 100 %

96,3 %

96,5 %

96,6 %

98,2 %

98,3 %

98,3 %

ИБП 10 мощностью кВт Режим ECOnversion Работа от батарей
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

94,9 %

94,7 %

94,6 %

89,9 %

89,5 %

89,5 %

Нагрузка 50 %

97,1 %

97,0 %

97,0 %

94,0 %

93,8 %

93,8 %

Нагрузка 75 %

97,9 %

97,9 %

97,8 %

95,3 %

95,2 %

95,1 %

Нагрузка 100 %

98,3 %

98,3 %

98,2 %

95,8 %

95,8 %

95,7 %

ИБП мощностью 15 кВт Штатный режим работы Режим ECO
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

94,3 %

94,3 %

94,5 %

96,0 %

96,3 %

96,5 %

Нагрузка 50 %

96,1 %

96,2 %

96,1 %

97,7 %

98,0 %

97,9 %

Нагрузка 75 %

96,4 %

96,6 %

96,6 %

98,2 %

98,4 %

98,4 %

Нагрузка 100 %

96,5 %

96,7 %

96,8 %

98,5 %

98,6 %

98,7 %

ИБП мощностью 15 кВт Режим ECOnversion Работа от батарей
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

96,4 %

96,2 %

96,1 %

92,6 %

92,4 %

92,3 %

Нагрузка 50 %

97,9 %

97,9 %

97,8 %

95,3 %

95,2 %

95,1 %

Нагрузка 75 %

98,4 %

98,4 %

98,4 %

96,0 %

96,0 %

95,9 %

Нагрузка 100 %

98,6 %

98,6 %

98,6 %

96,2 %

96,2 %

96,2 %

ИБП мощностью 20 кВт Штатный режим работы Режим ECO
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

95,1 %

95,4 %

95,3 %

97,0 %

97,1 %

97,1 %

Нагрузка 50 %

96,3 %

96,5 %

96,6 %

98,2 %

98,3 %

98,3 %

Нагрузка 75 %

96,5 %

96,7 %

96,8 %

98,5 %

98,6 %

98,7 %

Нагрузка 100 %

96,3 %

96,5 %

96,7 %

98,7 %

98,8 %

98,8 %

ИБП мощностью 20 кВт Режим ECOnversion Работа от батарей
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

97,1 %

97,0 %

97,0 %

94,0 %

93,8 %

93,8 %

Нагрузка 50 %

98,3 %

98,3 %

98,2 %

95,8 %

95,8 %

95,7 %

Нагрузка 75 %

98,6 %

98,6 %

98,6 %

96,2 %

96,2 %

96,2 %

Нагрузка 100 %

98,8 %

98,8 %

98,8 %

96,2 %

96,2 %

96,2 %

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?