Технические характеристики
Технические характеристики входа
Характеристика ИБП | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт |
---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Подключения |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE (одиночный ввод питания) |
||
Диапазон входного напряжения (В) |
380 В: 331-437 |
||
Диапазон частот (Гц) |
40–70 |
||
Номинальный входной ток (А) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
Максимальный входной ток (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
Ограничение входного тока (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
Входной коэффициент мощности |
0,99 для нагрузки выше 50 % |
||
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) |
< 3 % при полной линейной нагрузке (симметричной) |
||
Максимальный номинал тока короткого замыкания |
65 кА RMS |
||
Защита |
Встроенная защита обратного питания и предохранители |
||
Плавный старт |
Программируемая и адаптивная 1-40 сек. |
Технические характеристики байпаса
Характеристика ИБП | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт |
---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Подключения |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
||
Диапазон напряжений байпаса (В) |
380 В: 342-418 |
||
Диапазон частот (Гц) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя) |
||
Номинальный ток байпаса (А) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
Номинальный ток нейтрали (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания* |
65 кА RMS |
||
Защита |
Встроенная защита обратного питания и предохранители |
Технические характеристики выхода
Характеристика ИБП | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт |
---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Подключения |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Регулировка выходного напряжения |
Симметричная нагрузка ± 1 % |
||
Перегрузочная способность |
150 % на 1 минуту (работа от сети) |
||
Динамическая реакция на нагрузку |
± 5 % через 2 мс |
||
Коэффициент выходной мощности | 1 | ||
Номинальный выходной ток (А) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
Регулировка частоты (Гц) |
50/60 Гц (синхронизация с байпасом) – 50/60 Гц ± 0,1 % (без синхронизации) |
||
Синхронизированная скорость нарастания (Гц/с) |
Программируемые значения: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) | < 1 % для линейной нагрузки < 3 % для нелинейной нагрузки |
||
Классификация исполнения выхода (согласно IEC/EN62040-3) |
VFI-SS-111 |
||
Коэффициент амплитуды нагрузки |
2,5 |
||
Коэффициент мощности нагрузки |
От 0,7 входного тока до 0,7 отстающего без какого-либо снижения мощности. |
Технические характеристики батарей
Все значения указаны на основе работы 40 батарейных блоков.
Характеристика ИБП | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт |
---|---|---|---|
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 0-40 % |
80 % |
||
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 100 % |
20 % |
||
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 0-40 %) (кВт) |
8 |
12 |
16 |
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 100 %) (кВт) |
2 |
3 |
4 |
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) |
480 |
||
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) |
545 |
||
Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока) |
571 |
||
Температурная компенсация (на ячейку) |
-3,3 мВ/°C, для T ≥ 25 °C – 0 мВ/°C, для T < 25 °C |
||
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) |
384 |
||
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A) |
22 |
33 |
43 |
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A) |
27 |
41 |
54 |
Пульсация тока |
< 5 % C20 (время автономной работы 5 минут) |
||
Тестирование батареи |
Ручной/автоматический (на выбор) |
||
Максимальный номинал тока короткого замыкания |
10 кА |
Рекомендованная защита вышестоящей входной сети
Характеристика ИБП | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM16D (LV429677) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM40D (LV429674) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
Настройка In |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Настройка Ir |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Настройка Im |
300 (фиксированный) |
190 (фиксированный) |
400 (фиксированный) |
300 (фиксированный) |
500 (фиксированный) |
400 (фиксированный) |
Рекомендуемые сечения кабелей для 380/400/415 В
![]() |
---|
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 25 мм2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблицах B.52.3 и B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Внешняя температура 30 °C
-
Использование медных проводников
-
Метод установки С
Площади сечения кабелей защитного заземления основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.
Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
Характеристика ИБП |
10 кВт | 15 кВт | 20 кВт |
---|---|---|---|
Напряжение (В) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Фазы на входе (мм2) |
6 |
6 |
10 |
Защитное заземление на входе (мм2) |
6 |
6 |
10 |
Фазы байпаса/выхода (мм2) |
6 |
6 |
10 |
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) |
6 |
6 |
10 |
Нейтраль* (мм2) |
6 |
10 |
16 |
Требования к моменту затяжки болтов
Размер болтов | Крутящий момент |
---|---|
M4 | 1,7 Нм |
M5 | 2,2 Нм |
M6 | 5 Нм |
M8 | 17,5 Нм |
M10 | 30 Нм |
Окружающая среда
Эксплуатация | Хранение | |
---|---|---|
Температура |
от 0 °C до 40 °C |
от -15 °C до 40 °C для систем с батареями. |
Относительная влажность |
0–95 % без конденсации |
10–80 % без конденсации |
Высота над уровнем моря |
Предназначен для эксплуатации на высоте 0-3000 м над уровнем моря. |
|
Уровень шума на высоте 1 м от поверхности |
400 В, 10–20 кВт: 49 дБ при 70 % нагрузки, 55 дБ при 100 % нагрузки |
|
Класс защиты |
IP20 |
|
Цвет |
RAL 9003, уровень блеска 85% |
Рассеиваемое тепло в режиме в БТЕ/час
ИБП 10 мощностью кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
663 |
664 |
652 |
469 |
475 |
470 |
Нагрузка 50 % |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
Нагрузка 75 % |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
Нагрузка 100 % |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
ИБП 10 мощностью кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
460 |
475 |
486 |
957 |
998 |
995 |
Нагрузка 50 % |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
Нагрузка 75 % |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
Нагрузка 100 % |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
ИБП мощностью 15 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
769 |
767 |
744 |
529 |
487 |
461 |
Нагрузка 50 % |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
Нагрузка 75 % |
1425 |
1350 |
1339 |
704 |
612 |
610 |
Нагрузка 100 % |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
ИБП мощностью 15 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
484 |
501 |
517 |
1021 |
1056 |
1062 |
Нагрузка 50 % |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
Нагрузка 75 % |
635 |
630 |
630 |
1599 |
1595 |
1635 |
Нагрузка 100 % |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
ИБП мощностью 20 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
Нагрузка 50 % |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
Нагрузка 75 % |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
Нагрузка 100 % |
2600 |
2454 |
2353 |
871 |
836 |
801 |
ИБП мощностью 20 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
Нагрузка 50 % |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
Нагрузка 75 % |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
Нагрузка 100 % |
835 |
819 |
810 |
2697 |
2690 |
2672 |