990-91317C-028

Соответствие техническим условиям

Безопасность IEC 62040-1: Источники бесперебойного питания (ИБП), издание 1, часть 1, июнь, 2008 г. Общие требования и требования по безопасности для ИБП
IEC 62040-1: Издание 1, дополнение 1, январь, 2013 г.
UL 1778, издание 5
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: Источники бесперебойного питания (ИБП), издание 3, часть 2, 2016 г. Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) C2
Часть 15 правил FCC, подраздел B, класс A
IEEE C62.41-1991, категория размещения B2, IEEE, «Рекомендуемые методы работы с перенапряжениями в низковольтных силовых цепях переменного тока»
Транспортировка IEC 60721-4-2, уровень 2M1
Сейсмические данные ICC-ES AC 156 (2015): Предварительно одобрено OSHPD; Sds=1,33 г для z/h=1 и Sds=1,63 г для z/h=0; Ip= 1.5

Производительность

Производительность в соответствии с: IEC 62040-3: Источники бесперебойного питания (ИБП), издание 3, часть 3, 2021 г. Методы требований к производительности и тестированию.

Классификация исполнения выхода (согласно IEC 62040-3, пункт 5.3.4): VFI-SS-11

Соответствие региональным нормам сейсмоустойчивости

Сертификат предоставляется по запросу.

Страна/регион Код Уровень опасности на земле Уровень опасности на крыше
Аргентина INPRES-CIRSOC103 Зона 4 Зона 4
Австралия AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Канада* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Чили NCh 433.Of1996 Зона 3 Зона 2
Китай GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Европа Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
Индия IS 1893 (часть 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Япония Закон об условиях на производство строительных работ Зона А Зона А
Новая Зеландия NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Перу N.T.E. - E.030 Зона 4 Зона 4
Россия SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Тайвань CPA 2011 Seismic Design Code SS D = 0,8 SS D = 0,8
США* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?