990-91317C-028

Связь и управление

Локальная сеть 1 Гбит/с – 1 порт по умолчанию
Modbus Modbus (SCADA)
Выходные реле 4 х SELV настраиваемые
Входные контакты 4 х SELV настраиваемые
Стандартная панель управления Сенсорный дисплей 4,3 дюйма
Звуковой сигнал Да
Аварийное отключение питания (EPO) Параметры:
  • Нормально разомкнутый

  • Нормально замкнутый

  • Внешние 24 В постоянного тока — безопасное сверхнизкое напряжение (SELV)

Внешнее распределительное устройство UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Внешняя синхронизация Нет
Система контроля батареи Доступно для модульных батарей

Аварийное отключение питания

Конфигурации аварийного отключение питания (640–4864 клемма J6600, 1–9)

Вход EPO поддерживает 24 В постоянного тока.

Примечание: По умолчанию для активации аварийного отключения питания используется отключение инвертора.

Если вы хотите, чтобы после активации аварийного отключения питания ИБП переводился в режим принудительного статического байпаса, обратитесь в Schneider Electric.

Настраиваемые входные контакты и выходные реле

Входные контакты

Доступны четыре входных контакта, которые можно настроить для отображения определенного события на дисплее. Входные контакты поддерживают 24 В постоянного тока, 10 мА.

Имя Описание Местонахождение
IN _1 (входной контакт 1) Настраиваемые входные контакты 640-4864 клемма J6616, 1–2
IN _2 (входной контакт 2) Настраиваемые входные контакты 640-4864 клемма J6616, 3–4
IN _3 (входной контакт 3) Настраиваемые входные контакты 640-4864 клемма J6616, 5–6
IN _4 (входной контакт 4) Настраиваемые входные контакты 640-4864 клемма J6616, 7–8

Выходные реле

Доступны четыре выходных контакта, которые можно настроить для отображения одного или нескольких событий на дисплее.

Все выходные реле поддерживают 24 В переменного/постоянного тока, 1 А. Все внешние цепи должны иметь быстродействующие плавкие предохранители (макс. ток 1 А).

Имя Описание Местонахождение
OUT _1 (выходное реле 1) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 1–3
OUT _2 (выходное реле 2) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 4–6
OUT _3 (выходное реле 3) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 7–9
OUT _4 (выходное реле 4) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 10–12

Проверка под напряжением: Когда этот режим включен, выходное реле активируется, когда события, связанные с выходным реле, отсутствуют (обычно активировано). Проверка под напряжением устанавливается индивидуально для каждого выходного реле и позволяет определить, пропало ли питание на выходных реле, поскольку все выходные реле отключатся и события, связанные с выходными реле, будут обозначены как присутствующие.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?