990-91317C-028

Технические характеристики для систем 400 В

Технические характеристики входа 400 В

Характеристика ИБП

10 кВт 15 кВт 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт

Напряжение (В)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Подключения

4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE (одиночный ввод питания)
3-проводные (L1, L2, L3, PE) WYE (двойной ввод питания)* *

Диапазон входного напряжения (В)

380 В: 331-437
400 В: 340-460
415 В: 353-477

Диапазон частот (Гц)

40–70

Номинальный входной ток (А)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Максимальный входной ток (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

57/54/52

76/72/69

91/90/87

Ограничение входного тока (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

59/56/54

78/74/72

91/91/90

Входной коэффициент мощности

0,99 для нагрузки выше 50 %
0,95 для нагрузки выше 25 %

Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI)

< 3 % при полной линейной нагрузке (симметричной)

Максимальный номинал тока короткого замыкания

65 кА RMS

Защита

Встроенная защита обратного питания и предохранители

Плавный старт

Программируемая и адаптивная 1-40 сек.

Технические характеристики байпаса 400 В

Характеристика ИБП

10 кВт 15 кВт 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт

Напряжение (В)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Подключения

4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Диапазон напряжений байпаса (В)

380 В: 342-418
400 В: 360-440
415 В: 374-457

Диапазон частот (Гц)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя)

Номинальный ток байпаса (А)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

46/44/42

61/58/56

77/73/70

Номинальный ток нейтрали (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

131/125/120

Максимальный номинал тока короткого замыкания*

*

65 кА RMS

Защита

Встроенная защита обратного питания и предохранители
Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 200 A, мощность 5,25 кА2с

Технические характеристики выхода 400 В

Характеристика ИБП

10 кВт 15 кВт 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт

Напряжение (В)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Подключения

4-проводные (L1, L2, L3, N, PE)

Регулирование напряжения

Симметричная нагрузка ± 1 %
Асимметричная нагрузка ± 3 %

Перегрузочная способность

150 % на 1 минуту (работа от сети)
125 % на 10 минут (работа от сети)
125 % на 1 минуту (питание от батареи)
110 % непрерывно (байпасный режим)
1000 % на 100 мс (байпасный режим)

Динамическая реакция на нагрузку

± 5 % через 2 мс
± 1 % через 50 мс

Коэффициент выходной мощности

1

Номинальный выходной ток (А)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Регулировка частоты (Гц)

50/60 Гц (синхронизация с байпасом) – 50/60 Гц ± 0,1 % (без синхронизации)

Синхронизированная скорость нарастания (Гц/с)

Программируемые значения: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Общее гармоническое искажение напряжения (THDU)

< 1 % для линейной нагрузки
≤ 20 кВт: < 3 % для нелинейной нагрузки
> 20 кВт: < 5 % для нелинейной нагрузки

Классификация исполнения выхода (согласно IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Коэффициент амплитуды нагрузки

2,5

Коэффициент мощности нагрузки

От 0,7 входного тока до 0,7 отстающего без какого-либо снижения мощности.

Технические характеристики батарей 400 В

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Защита устройства накопления энергии: Устройство защиты от перегрузки должно располагаться в непосредственной близости от устройства накопления энергии.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Все значения указаны на основе работы 40 батарейных блоков.

Характеристика ИБП 10 кВт 15 кВт 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт

Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 0-40 %

80 %

Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 100 %

20 %

Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 0-40 %) (кВт)

8

12

16

24

32

40

Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 100 %) (кВт)

2

3

4

6

8

10

Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока)

480

Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока)

545

Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока)

571

Температурная компенсация (на ячейку)

-3,3 мВ/°C, для T ≥ 25 °C – 0 мВ/°C, для T < 25 °C

Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока)

384

Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)

22

33

43

65

87

109

Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)

27

41

54

81

109

136

Пульсация тока

< 5 % C20 (время автономной работы 5 минут)

Тестирование батареи

Ручной/автоматический (на выбор)

Максимальный номинал тока короткого замыкания

10 кА

Рекомендуемые сечения кабелей 400 В

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 50 мм2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 2 на шинах DC+/DC-; 4 на шине N; 5 на шине PE.

Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется другими устройствами.

Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблицах B.52.3 и B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:

  • Проводники 90 °C

  • Внешняя температура 30 °C

  • Использование медных проводников

  • Метод установки С

Площади сечения кабелей защитного заземления основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.

Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.

Примечание: Рекомендуемые сечения кабелей и максимально допустимые размеры кабелей для вспомогательных устройств могут отличаться. Не все дополнительные продукты поддерживают алюминиевые кабели. См. Руководство по установке, прилагаемое к дополнительному продукту.
Примечание: Приведенные здесь сечения кабелей DC являются рекомендованными. Всегда следуйте конкретным указаниям в руководствах по полярности батарей и сечениям кабелей DC и DC PE и следите, чтобы сечения кабелей соответствовали номиналу батарейного автомата.
Примечание: Нулевой провод рассчитан на обработку тока, в 1,73 раза превышающего ток в фазах в случае высокого содержания гармоник от нелинейных нагрузок. Если гармонический ток отсутствует или если его показатель низкий, нулевой провод может быть такого же сечения, как и фазовый провод.

Медь

Характеристика ИБП 10 кВт 15 кВт 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт
Фазы на входе (мм2)

6

6

10

16

25

35

Защитное заземление на входе (мм2)

6

6

10

16

16

16

Фазы байпаса/выхода (мм2)

6

6

10

16

25

25

Защитное заземление байпаса/выхода (мм2)

6

6

10

16

16

16

Нейтраль (мм2)

6

10

16

25

35

50

DC + / DC-* (мм2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (мм2)

6

10

16

16

16

25

Рекомендуемая защита входной сети 400 В

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Для параллельных систем значения мгновенного отключения (Ii) не должны быть выше 800 А. Поместите этикетку 885-92557 рядом с автоматическим выключателем входной сети, чтобы сообщить об опасности.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: Для местных директив, которым требуются 4-полюсные автоматические выключатели: Если нейтральный проводник несет большой ток из-за нейтральной нелинейной нагрузки, автоматический выключатель должен быть настроен в соответствии с ожидаемым нейтральным током.

Характеристика ИБП

10 кВт 15 кВт 20 кВт
 

Вход

Байпас

Вход

Байпас

Вход

Байпас

Тип автомата

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (фиксированный)

190 (фиксированный)

400 (фиксированный)

300 (фиксированный)

500 (фиксированный)

400 (фиксированный)

Характеристика ИБП

30 кВт 40 кВт 50 кВт
 

Вход

Байпас

Вход

Байпас

Вход

Байпас

Тип автомата

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM50D (LV429673)

NSX100H TM80D (LV429671)

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM100D (LV429670)

NSX100H TM80D (LV429671)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (фиксированный)

500 (фиксированный)

640 (фиксированный)

500 (фиксированный)

800 (фиксированный)

640 (фиксированный)

Требования к моменту затяжки болтов

Размер болтов Крутящий момент
M4 1,7 Нм
M5 2,2 Нм
M6 5 Нм
M8 17,5 Нм
M10 30 Нм
M12 50 Нм

Окружающая среда

  Эксплуатация Хранение
Температура

от 0 °C до 40 °C

от -15 °C до 40 °C для систем с батареями.

Относительная влажность

0–95 % без конденсации

10–80 % без конденсации

Высота над уровнем моря

Предназначен для эксплуатации на высоте 0-3000 м над уровнем моря.
Требуется снижение мощности от 1000–3000 м:
До 1000 м: 1,000
До 1500 м: 0,975
До 2000 м: 0,950
До 2500 м: 0,925
До 3000 м: 0,900

 
Уровень шума на высоте 1 м от поверхности

400 В, 10–20 кВт: 49 дБ при 70 % нагрузки, 55 дБ при 100 % нагрузки

400 В, 30–50 кВт: 54 дБ при 70 % нагрузки, 61 дБ при 100 % нагрузки

Класс защиты

IP20

Цвет

RAL 9003, уровень блеска 85%

Рассеиваемое тепло в режиме в БТЕ/час

10 кВт Штатный режим работы Режим ECO
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

619

667

639

485

492

472

Нагрузка 50 %

860

811

855

529

500

522

Нагрузка 75 %

1066

1014

1003

562

549

562

Нагрузка 100 %

1267

1227

1230

590

576

597

10 кВт Режим ECOnversion Работа от батарей
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

551

563

556

947

987

985

Нагрузка 50 %

599

573

597

1075

1104

1118

Нагрузка 75 %

624

616

635

1240

1260

1284

Нагрузка 100 %

650

664

661

1442

1454

1482

15 кВт Штатный режим работы Режим ECO
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

755

759

733

493

512

505

Нагрузка 50 %

1066

1014

1003

562

549

562

Нагрузка 75 %

1388

1347

1339

620

596

616

Нагрузка 100 %

1856

1763

1719

690

685

679

15 кВт Режим ECOnversion Работа от батарей
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

561

585

596

1006

1041

1047

Нагрузка 50 %

624

616

635

1240

1260

1284

Нагрузка 75 %

676

680

684

1557

1565

1593

Нагрузка 100 %

774

753

727

1958

1958

1975

20 кВт Штатный режим работы Режим ECO
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

860

811

855

529

500

511

Нагрузка 50 %

1267

1227

1230

590

576

597

Нагрузка 75 %

1856

1763

1719

690

685

679

Нагрузка 100 %

2578

2431

2336

815

787

759

20 кВт Режим ECOnversion Работа от батарей
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

599

573

597

1075

1104

1118

Нагрузка 50 %

650

664

661

1442

1454

1482

Нагрузка 75 %

774

753

727

1958

1958

1975

Нагрузка 100 %

836

836

829

2624

2617

2599

30 кВт Штатный режим работы Режим ECO
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

1341

1370

1389

619

656

629

Нагрузка 50 %

1966

1928

1966

758

733

725

Нагрузка 75 %

2669

2565

2628

877

901

862

Нагрузка 100 %

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 кВт Режим ECOnversion Работа от батарей
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

765

796

809

1947

2059

2122

Нагрузка 50 %

908

919

928

2312

2474

2507

Нагрузка 75 %

1019

1028

1034

2888

3041

3040

Нагрузка 100 %

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 кВт Штатный режим работы Режим ECO
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

1518

1539

1585

657

680

640

Нагрузка 50 %

2409

2336

2402

861

851

847

Нагрузка 75 %

3493

3309

3362

1051

1055

1034

Нагрузка 100 %

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 кВт Режим ECOnversion Работа от батарей
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

797

827

842

2046

2181

2234

Нагрузка 50 %

996

1005

1021

2672

2836

2846

Нагрузка 75 %

1177

1169

1164

3674

3759

3722

Нагрузка 100 %

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 кВт Штатный режим работы Режим ECO
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

1731

1721

1773

740

692

692

Нагрузка 50 %

2902

2794

2865

936

957

914

Нагрузка 75 %

4476

4216

4203

1212

1227

1201

Нагрузка 100 %

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 кВт Режим ECOnversion Работа от батарей
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415
Нагрузка 25 %

859

866

892

2167

2319

2362

Нагрузка 50 %

1068

1077

1071

3126

3264

3251

Нагрузка 75 %

1353

1330

1321

4670

4629

4552

Нагрузка 100 %

1633

1630

1607

6799

6414

6264

Вес и размеры при транспортировке

  Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
ИБП 20–50 кВт, 400 В без предварительно установленных линеек аккумуляторных батарей*

200

1680

640

990

10-20 кВт, 400 В ИБП с одной линейкой аккумуляторных батарей

350

1680

640

990

30–50 кВт, 400 В ИБП с двумя линейками аккумуляторных батарей

490

1680

640

990

Примечание: Модели ИБП, отмеченные звездочкой * в приведенной выше таблице, поставляются с одним модулем питания, предварительно установленным в ИБП, и двумя модулями питания, поставляемыми отдельно. Линейки аккумуляторных батарей не включены в поставку и должны приобретаться отдельно.

Вес и размеры при транспортировке силового модуля

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Вес и размеры модульной батареи при транспортировке

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

Вес и размеры ИБП

  Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

10-20 кВт, 400 В ИБП с одной линейкой аккумуляторных батарей

320

1485

521

847

30–50 кВт, 400 В ИБП с двумя линейками аккумуляторных батарей

460

1485

521

847

Примечание: Один модуль батареи весит примерно 32 кг. Одна линейка аккумуляторных батарей состоит из четырех модулей батарей.

Свободное пространство

Примечание: Приведенные значения свободного пространства предназначены только для обеспечения движения воздуха и доступа для технического обслуживания. Для ознакомления с дополнительными требованиями в вашем регионе изучите местные требования по безопасности.
Примечание: Требуемое минимальное свободное пространство сзади составляет 150 мм (5,91 дюйма).

ИБП: вид спереди

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?