Технические характеристики для систем 400 В
Технические характеристики входа 400 В
Характеристика ИБП | 20 кВт с силовым модулем N+1 | 30 кВт с силовым модулем N+1 | 40 кВт с силовым модулем N+1 | 50 кВт с силовым модулем N+1 |
---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | ||||
Подключения |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE (одиночный ввод питания)* |
|||
Диапазон входного напряжения (В) |
380 В: 331-437 |
|||
Диапазон частот (Гц) |
40–70 |
|||
Номинальный входной ток (А) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 |
Максимальный входной ток (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 |
Ограничение входного тока (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 при нагрузке 100 % |
|||
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) | < 6 % при полной линейной нагрузке (симметричной) |
|||
Максимальный номинал тока короткого замыкания |
65 кА RMS |
|||
Защита |
Встроенная защита обратного питания и предохранители |
|||
Плавный старт |
Программируемая и адаптивная 1-40 сек. |
Характеристика ИБП | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт |
---|---|---|---|
Напряжение (В) | 400/415 |
||
Подключения | 4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE (одиночный ввод питания)* |
||
Диапазон входного напряжения (В) | 380 В: 331-437 |
||
Диапазон частот (Гц) | 40–70 |
||
Номинальный входной ток (А) | 95/90/87 | 126/120/116 | 150/144 |
Максимальный входной ток (A) | 114/108/104 | 151/144/139 | 180/173 |
Ограничение входного тока (A) | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/179 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 для нагрузки выше 50 % |
||
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) | < 3 % при полной линейной нагрузке (симметричной) |
||
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 65 кА RMS |
||
Защита | Встроенная защита обратного питания и предохранители |
||
Плавный старт | Программируемая и адаптивная 1–40 сек. |
Технические характеристики байпаса 400 В
Характеристика ИБП | 20 кВт с силовым модулем N+1 | 30 кВт с силовым модулем N+1 | 40 кВт с силовым модулем N+1 | 50 кВт с силовым модулем N+1 |
---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | ||||
Подключения |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||
Диапазон напряжений байпаса (В) |
380 В: 342-418 |
|||
Диапазон частот (Гц) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя) |
|||
Номинальный ток байпаса (А) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 |
Номинальный ток нейтрали (A) | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 132/125/120 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания* |
65 кА RMS |
|||
Защита |
Встроенная защита обратного питания и предохранители |
Характеристика ИБП | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт |
---|---|---|---|
Напряжение (В) |
400/415 |
||
Подключения | 4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
||
Диапазон напряжений байпаса (В) | 380 В: 342-418 |
||
Диапазон частот (Гц) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя) |
||
Номинальный ток байпаса (А) | 92/87/84 | 123/117/112 | 146/141 |
Номинальный ток нейтрали (A) | 158/150/144 | 210/200/193 | 250/241 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания* |
65 кА RMS |
||
Защита | Встроенная защита обратного питания и предохранители |
Технические характеристики выхода 400 В
Характеристика ИБП | 20 кВт с силовым модулем N+1 | 30 кВт с силовым модулем N+1 | 40 кВт с силовым модулем N+1 | 50 кВт с силовым модулем N+1 |
---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | ||||
Подключения |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Регулировка выходного напряжения |
Симметричная нагрузка ± 1 % |
|||
Перегрузочная способность |
150 % на 1 минуту (работа от сети) |
|||
Динамическая реакция на нагрузку |
± 5 % через 2 мс |
|||
Коэффициент выходной мощности | 1 | |||
Номинальный выходной ток (А) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 |
Регулировка частоты (Гц) |
50/60 Гц (синхронизация с байпасом) – 50/60 Гц ± 0,1 % (без синхронизации) |
|||
Синхронизированная скорость нарастания (Гц/с) |
Программируемые значения: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Классификация исполнения выхода (согласно IEC/EN62040-3) |
VFI-SS-111 |
|||
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) |
< 1 % для линейной нагрузки |
|||
Коэффициент амплитуды нагрузки |
2,5 |
|||
Коэффициент мощности нагрузки |
От 0,7 входного тока до 0,7 отстающего без какого-либо снижения мощности. |
Технические характеристики батарей 400 В
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Защита устройства накопления энергии: Устройство защиты от перегрузки должно располагаться
в непосредственной близости от устройства накопления энергии.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Рекомендуемые сечения кабелей 400 В
![]() |
---|
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 150 мм2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 4 на шинах DC; 6 на шинах N/PE.
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблицах B.52.3 и B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Внешняя температура 30 °C
-
Использование медных проводников
-
Метод установки С
Площади сечения кабелей защитного заземления основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.
Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
Характеристика ИБП | 20 кВт с силовым модулем N+1 | 30 кВт с силовым модулем N+1 | 40 кВт с силовым модулем N+1 | 50 кВт с силовым модулем N+1 | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фазы на входе (мм2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Защитное заземление на входе (мм2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Фазы байпаса/выхода (мм2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Нейтраль (мм2)* | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
DC+/DC- (мм2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
DC PE (мм2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Рекомендуемая защита входной сети 400 В
Характеристика ИБП | 20 кВт с силовым модулем N+1 | 30 кВт с силовым модулем N+1 | 40 кВт с силовым модулем N+1 | 50 кВт с силовым модулем N+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) |
Настройка In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Настройка Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Настройка Im | 500 (фиксир.) | 400 (фиксир.) | 500 (фиксир.) | 500 (фиксир.) | 640 (фиксир.) | 500 (фиксир.) | 800 (фиксир.) | 640 (фиксир.) |
Характеристика ИБП | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
Настройка In | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Настройка Ir | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Настройка Im | 1250 (фиксир.) | 800 (фиксир.) | 1250 (фиксир.) | 1250 (фиксир.) | 5 - 10 x In | 1250 (фиксир.) |
Требования к моменту затяжки болтов
Размер болтов | Крутящий момент |
---|---|
M4 | 1,7 Нм |
M5 | 2,2 Нм |
M6 | 5 Нм |
M8 | 17,5 Нм |
M10 | 30 Нм |
Окружающая среда
Эксплуатация | Хранение | |
---|---|---|
Температура | от 0 °C до 40 °C |
от -15 °C до 40 °C для систем с батареями. |
Относительная влажность | 0–95 % без конденсации | 10–80 % без конденсации |
Высота над уровнем моря | Предназначен для эксплуатации на высоте 0–3000 м над уровнем моря. Требуется снижение мощности от 1000–3000 м: До 1000 м: 1,000 До 1500 м: 0,975 До 2000 м: 0,950 До 2500 м: 0,925 До 3000 м: 0,900 |
|
Уровень шума на высоте 1 м от поверхности |
400 В, 20–60 кВт: 49 дБ при 70 % нагрузки, 54 дБ при 100 % нагрузки |
|
Класс защиты | IP20 | |
Цвет | RAL 9003, уровень блеска 85 % |
Рассеиваемое тепло в режиме в БТЕ/час
20 кВт с силовым модулем N+1 | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1140 |
1089 |
1162 |
816 |
814 |
795 |
Нагрузка 50 % |
1527 |
1468 |
1550 |
854 |
862 |
852 |
Нагрузка 75 % |
1913 |
1814 |
1912 |
964 |
933 |
925 |
Нагрузка 100 % |
2354 |
2213 |
2294 |
1051 |
1005 |
1005 |
20 кВт с силовым модулем N+1 | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
818 |
835 |
833 |
1245 |
1270 |
1282 |
Нагрузка 50 % |
877 |
879 |
881 |
1631 |
1675 |
1698 |
Нагрузка 75 % |
961 |
951 |
954 |
2028 |
2080 |
2114 |
Нагрузка 100 % |
1048 |
1023 |
1032 |
2436 |
2485 |
2530 |
30 кВт с силовым модулем N+1 | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
2060 |
2081 |
2106 |
977 |
990 |
995 |
Нагрузка 50 % |
2648 |
2683 |
2777 |
1078 |
1057 |
1046 |
Нагрузка 75 % |
3254 |
3268 |
3335 |
1181 |
1163 |
1151 |
Нагрузка 100 % |
3781 |
3788 |
3813 |
1246 |
1236 |
1219 |
30 кВт с силовым модулем N+1 | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1403 |
1476 |
1507 |
1796 |
1871 |
1881 |
Нагрузка 50 % |
1531 |
1514 |
1533 |
2417 |
2522 |
2559 |
Нагрузка 75 % |
1589 |
1615 |
1610 |
3059 |
3184 |
3237 |
Нагрузка 100 % |
1652 |
1664 |
1679 |
3720 |
3858 |
3915 |
40 кВт с силовым модулем N+1 | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
2201 |
2255 |
2303 |
993 |
991 |
979 |
Нагрузка 50 % |
3000 |
3062 |
3085 |
1136 |
1138 |
1128 |
Нагрузка 75 % |
3781 |
3788 |
3813 |
1246 |
1236 |
1219 |
Нагрузка 100 % |
4714 |
4660 |
4617 |
1432 |
1404 |
1373 |
40 кВт с силовым модулем N+1 | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1386 |
1450 |
1463 |
2001 |
2087 |
2107 |
Нагрузка 50 % |
1536 |
1567 |
1597 |
2843 |
2962 |
3011 |
Нагрузка 75 % |
1652 |
1664 |
1679 |
3720 |
3858 |
3915 |
Нагрузка 100 % |
1844 |
1849 |
1846 |
4634 |
4775 |
4820 |
50 кВт с силовым модулем N+1 | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
2391 |
2454 |
2485 |
1021 |
1016 |
1007 |
Нагрузка 50 % |
3393 |
3428 |
3426 |
1213 |
1206 |
1198 |
Нагрузка 75 % |
4489 |
4456 |
4440 |
1386 |
1363 |
1345 |
Нагрузка 100 % |
5753 |
5598 |
5473 |
1627 |
1584 |
1538 |
50 кВт с силовым модулем N+1 | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1446 |
1446 |
1490 |
2208 |
2304 |
2333 |
Нагрузка 50 % |
1599 |
1624 |
1646 |
3277 |
3408 |
3463 |
Нагрузка 75 % |
1789 |
1806 |
1794 |
4402 |
4544 |
4594 |
Нагрузка 100 % |
2051 |
2037 |
2014 |
5584 |
5713 |
5726 |
60 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
2282 |
2152 |
2296 |
1034 |
1009 |
982 |
Нагрузка 50 % |
3508 |
3557 |
3537 |
1158 |
1190 |
1103 |
Нагрузка 75 % |
5167 |
5117 |
4939 |
1419 |
1443 |
1349 |
Нагрузка 100 % |
7262 |
7103 |
6742 |
1741 |
1752 |
1694 |
60 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1245 |
1222 |
1261 |
2290 |
2362 |
2400 |
Нагрузка 50 % |
1420 |
1444 |
1432 |
3621 |
3700 |
3742 |
Нагрузка 75 % |
1596 |
1663 |
1570 |
5252 |
5308 |
5321 |
Нагрузка 100 % |
1869 |
1974 |
1813 |
7183 |
7186 |
7139 |
80 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
2988 |
3062 |
3284 |
1149 |
1138 |
1124 |
Нагрузка 50 % |
4738 |
4660 |
4851 |
1454 |
1404 |
1359 |
Нагрузка 75 % |
6960 |
6674 |
6806 |
1892 |
1811 |
1712 |
Нагрузка 100 % |
9753 |
9151 |
9141 |
2408 |
2259 |
2128 |
80 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1547 |
1567 |
1576 |
2720 |
2833 |
2869 |
Нагрузка 50 % |
1853 |
1849 |
1852 |
4549 |
4686 |
4726 |
Нагрузка 75 % |
2287 |
2236 |
2229 |
6803 |
6925 |
6935 |
Нагрузка 100 % |
2862 |
2712 |
2836 |
9481 |
9551 |
9497 |
100 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||
---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 400 | 415 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
3428 |
3642 |
1206 |
1179 |
Нагрузка 50 % |
5598 |
5756 |
1584 |
1525 |
Нагрузка 75 % |
8487 |
8466 |
2208 |
2074 |
Нагрузка 100 % |
12286 |
12091 |
3097 |
2909 |
100 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||
---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 400 | 415 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1624 |
1599 |
3260 |
3300 |
Нагрузка 50 % |
2037 |
2061 |
5757 |
5786 |
Нагрузка 75 % |
2583 |
2643 |
8858 |
8823 |
Нагрузка 100 % |
3303 |
3373 |
12563 |
12413 |
Вес и размеры при транспортировке
Характеристика ИБП | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
---|---|---|---|---|
ИБП 20–50 кВт, 400 В с силовым модулем N+1* | 250 |
2082 |
755 |
1010 |
ИБП 60–100 кВт, 400 В без предварительно установленных линеек аккумуляторных батарей* |
250 |
2082 |
755 |
1010 |
ИБП 60 кВт 400 В с тремя линейками батарей | 690 |
2082 |
755 |
1010 |
ИБП 80–100 кВт 400 В с тремя линейками батарей | 705 |
2082 |
755 |
1010 |
Вес и размеры ИБП
Характеристика ИБП | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
---|---|---|---|---|
ИБП 20 кВт 400 В с тремя линейками батарей* | 650 |
1970 |
550 |
847 |
ИБП 30–50 кВт 400 В с тремя линейками батарей* | 680 |
1970 |
550 |
847 |
ИБП 60 кВт 400 В с тремя линейками батарей | 665 |
1970 |
550 |
847 |
ИБП 80–100 кВт 400 В с тремя линейками батарей |
680 |
1970 |
550 |
847 |