990-91317C-028

Вес и размеры для дополнительного оборудования

Примечание: Не все варианты, перечисленные здесь, доступны для всех моделей ИБП. Соответствующие модели ИБП приведены в списке аппаратного обеспечения.

Вес и размеры панели сервисного байпаса при транспортировке

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм* Ширина, мм Глубина, мм*
GVSBPSU10K20H 40 260 537 590
GVSBPSU20K60H 35 830 800 1200
GVSBPSU80K120H 50 950 800 1200

Вес и размеры панели сервисного байпаса

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Вес и размеры панели сервисного байпаса для параллельных систем при транспортировке

Артикул продукта Вес (кг) Высота* (мм) Ширина (мм) Глубина* (мм)
GVSBPAR10K30H 55 460 800 1200
GVSBPAR40K50H 75 500 865 1200
GVSBPAR60K120H 113 565 1000 1200

Вес и размеры панели сервисного байпаса для параллельных систем

Артикул продукта Вес (кг) Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Вес и размеры шкафа модульной батареи при транспортировке

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
Примечание: Шкаф модульной батареи поставляется без установленных линеек батарей.

Вес и размеры шкафа модульной батареи

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
GVSMODBC6
– пустой
– с 6 линейками батарей

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
— пустой
— с 9 линейками батарей

186
1338
1970 550 847
Примечание: Один модуль батареи весит примерно 32 кг.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?