990-91317B-006

Baterías

Tensión de fin de descarga

La tensión es de 1,6 a 1,75 por elemento según la relación de descarga.

Rango de tensión de batería

  Carga rápida 2,38 Vpc Nominal 2,0 Vpc Mínima 1,6 Vpc
Tensión de la batería (V) 571,2 480 384

Tiempo de autonomía de la batería en minutos

SAI de 400 V

Potencia nominal del SAI 10 kW 15 kW 20 kW
Número de bancos de baterías modulares
1

8,5

ND ND
2

22,5

12,5

8,5

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?