Opciones
Opciones de configuración
-
Diseño compacto, tecnología de alta densidad y arquitectura modular
-
Módulos de baterías internas
-
Suministro de red simple o doble
-
Hasta 4+0 SAI en paralelo por capacidad
-
Hasta 3+1 SAI en paralelo por redundancia
-
Con entrada de cables por la parte posterior
-
Modo ECO
-
Modo ECOnversion
-
Compatible con EcoStruxure IT
-
Compatible con generador
-
Pantalla LCD táctil
Opciones de hardware
Consulte Peso y dimensiones de las opciones.
Panel de derivación de mantenimiento
Panel de derivación de mantenimiento para el aislamiento completo del SAI durante las operaciones de mantenimiento. Solo para SAI unitario o sistema en paralelo 1+1 por redundancia.
-
Panel de derivación de mantenimiento de 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)
-
Panel de derivación de mantenimiento de 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)
Panel de derivación de mantenimiento en paralelo para dos SAI
Panel de derivación de mantenimiento para el aislamiento completo de dos SAI en un sistema en paralelo. 10-30 kW en sistema en paralelo 1+1 por redundancia, 20-60 kW en sistema en paralelo 2+0 por capacidad.
-
Panel de derivación de mantenimiento de 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)
Armarios auxiliares
-
Armario auxiliar vacío (GVEAC7)
Kits de instalación opcionales
-
Conjunto sísmico para SAI (GVSOPT017)
-
Kit para configuración en paralelo para SAI (GVSOPT006)
Filtro de polvo
-
Kit de filtro de polvo (GVSOPT015)
Módulos de baterías
Módulos de baterías inteligentes de 7 Ah.
-
SAI Galaxy VS con módulo de baterías inteligentes de 7 Ah (GVSBTU)
-
SAI Galaxy VS con banco de baterías modulares inteligentes de 7 Ah (GVSBT4)