Especificaciones para sistemas de 400 V
Especificaciones de entrada para 400 V
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Tensión (V) | ||||
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal)* |
|||
Rango de tensión de entrada (V) |
380 V: 331-437 |
|||
Rango de frecuencias (Hz) |
40-70 |
|||
Corriente de entrada nominal (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 |
Corriente de entrada máxima (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 |
Límite de corriente de entrada (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 |
Factor de potencia de entrada | 0,99 % a plena carga |
|||
Distorsión armónica total de corriente (THDI) | <6 % a plena carga lineal (simétrica) |
|||
Valor nominal de cortocircuito máximo |
65 kA RMS |
|||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
|||
Rampa de corriente de entrada |
Programable y adaptable de 1 a 40 segundos |
Potencia nominal del SAI | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Tensión (V) | 400/415 |
||
Conexiones | 4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal)* |
||
Rango de tensión de entrada (V) | 380 V: 331-437 |
||
Rango de frecuencias (Hz) | 40-70 |
||
Corriente de entrada nominal (A) | 95/90/87 | 126/120/116 | 150/144 |
Corriente de entrada máxima (A) | 114/108/104 | 151/144/139 | 180/173 |
Límite de corriente de entrada (A) | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/179 |
Factor de potencia de entrada | 0,99 en cargas superiores al 50 % |
||
Distorsión armónica total de corriente (THDI) | <3 % a plena carga lineal (simétrica) |
||
Valor nominal de cortocircuito máximo | 65 kA RMS |
||
Protección | Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
||
Rampa de corriente de entrada | Programable y adaptable de 1 a 40 segundos |
Especificaciones de derivación para 400 V
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Tensión (V) | ||||
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos |
|||
Intervalo de tensión de derivación (V) |
380 V: 342-418 |
|||
Rango de frecuencias (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) |
|||
Corriente de derivación nominal (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 |
Corriente nominal en el neutro (A) | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 132/125/120 |
Valor nominal de cortocircuito máximo* |
65 kA RMS |
|||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
Potencia nominal del SAI | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Tensión (V) |
400/415 |
||
Conexiones | 4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos |
||
Intervalo de tensión de derivación (V) | 380 V: 342-418 |
||
Rango de frecuencias (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) |
||
Corriente de derivación nominal (A) | 92/87/84 | 123/117/112 | 146/141 |
Corriente nominal en el neutro (A) | 158/150/144 | 210/200/193 | 250/241 |
Valor nominal de cortocircuito máximo* |
65 kA RMS |
||
Protección | Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
Especificaciones de salida para 400 V
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Tensión (V) | ||||
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) |
|||
Regulación de tensión de salida |
Carga simétrica: ± 1 % |
|||
Capacidad de sobrecarga |
150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal) |
|||
Respuesta de carga dinámica |
± 5 % después de 2 milisegundos |
|||
Factor de potencia de salida | 1 | |||
Corriente de salida nominal (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 |
Regulación de frecuencia (Hz) |
50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) |
|||
Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s) |
Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 |
|||
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/ EN62040-3) |
VFI-SS-111 |
|||
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) |
<1 % para carga lineal |
|||
Factor de cresta de carga |
2,5 |
|||
Factor de potencia de carga |
De 0,7 en adelanto a 0,7 en retardo sin reducción de la potencia |
Especificaciones de la batería para 400 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de
almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobreintensidad.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Dimensión de los cables recomendados 400 V
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
La dimensión máxima de los cables permitida es de 150 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de CC; 6 en barras colectoras N/PE.
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
PE de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Fases de derivación/salida (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
PE de salida/derivación (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Neutro (mm2)* | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
CC+/CC- (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
PE de CC (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Protección aguas arriba recomendada 400 V
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) |
Valor de In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Valor de Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Valor de Im | 500 (fijos) | 400 (fijos) | 500 (fijos) | 500 (fijos) | 640 (fijos) | 500 (fijos) | 800 (fijos) | 640 (fijos) |
Potencia nominal del SAI | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
Valor de In | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Valor de Ir | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Valor de Im | 1250 (fijos) | 800 (fijos) | 1250 (fijos) | 1250 (fijos) | 5 - 10 x In | 1250 (fijos) |
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C |
-15 °C a 40 °C para sistemas con baterías. |
Humedad relativa | De 0 a 95 % sin condensación | De 10 a 80 % sin condensación |
Altitud | Diseñado para altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m. Reducción de potencia necesaria de 1000 a 3000 m: Hasta 1000 m: 1,000 Hasta 1500 m: 0,975 Hasta 2000 m: 0,950 Hasta 2500 m: 0,925 Hasta 3000 m: 0,900 |
|
Ruido perceptible a un metro de la unidad |
400 V 20-60 kW: 49 dBA a 70 % de carga, 54 dBA a 100 % de carga |
|
Grado de protección | IP20 | |
Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % |
Disipación del calor en BTU/h
20 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
1140 |
1089 |
1162 |
816 |
814 |
795 |
Carga del 50 % |
1527 |
1468 |
1550 |
854 |
862 |
852 |
Carga del 75 % |
1913 |
1814 |
1912 |
964 |
933 |
925 |
Carga del 100 % |
2354 |
2213 |
2294 |
1051 |
1005 |
1005 |
20 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
818 |
835 |
833 |
1245 |
1270 |
1282 |
Carga del 50 % |
877 |
879 |
881 |
1631 |
1675 |
1698 |
Carga del 75 % |
961 |
951 |
954 |
2028 |
2080 |
2114 |
Carga del 100 % |
1048 |
1023 |
1032 |
2436 |
2485 |
2530 |
30 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
2060 |
2081 |
2106 |
977 |
990 |
995 |
Carga del 50 % |
2648 |
2683 |
2777 |
1078 |
1057 |
1046 |
Carga del 75 % |
3254 |
3268 |
3335 |
1181 |
1163 |
1151 |
Carga del 100 % |
3781 |
3788 |
3813 |
1246 |
1236 |
1219 |
30 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
1403 |
1476 |
1507 |
1796 |
1871 |
1881 |
Carga del 50 % |
1531 |
1514 |
1533 |
2417 |
2522 |
2559 |
Carga del 75 % |
1589 |
1615 |
1610 |
3059 |
3184 |
3237 |
Carga del 100 % |
1652 |
1664 |
1679 |
3720 |
3858 |
3915 |
40 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
2201 |
2255 |
2303 |
993 |
991 |
979 |
Carga del 50 % |
3000 |
3062 |
3085 |
1136 |
1138 |
1128 |
Carga del 75 % |
3781 |
3788 |
3813 |
1246 |
1236 |
1219 |
Carga del 100 % |
4714 |
4660 |
4617 |
1432 |
1404 |
1373 |
40 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
1386 |
1450 |
1463 |
2001 |
2087 |
2107 |
Carga del 50 % |
1536 |
1567 |
1597 |
2843 |
2962 |
3011 |
Carga del 75 % |
1652 |
1664 |
1679 |
3720 |
3858 |
3915 |
Carga del 100 % |
1844 |
1849 |
1846 |
4634 |
4775 |
4820 |
50 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
2391 |
2454 |
2485 |
1021 |
1016 |
1007 |
Carga del 50 % |
3393 |
3428 |
3426 |
1213 |
1206 |
1198 |
Carga del 75 % |
4489 |
4456 |
4440 |
1386 |
1363 |
1345 |
Carga del 100 % |
5753 |
5598 |
5473 |
1627 |
1584 |
1538 |
50 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
1446 |
1446 |
1490 |
2208 |
2304 |
2333 |
Carga del 50 % |
1599 |
1624 |
1646 |
3277 |
3408 |
3463 |
Carga del 75 % |
1789 |
1806 |
1794 |
4402 |
4544 |
4594 |
Carga del 100 % |
2051 |
2037 |
2014 |
5584 |
5713 |
5726 |
60 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
2282 |
2152 |
2296 |
1034 |
1009 |
982 |
Carga del 50 % |
3508 |
3557 |
3537 |
1158 |
1190 |
1103 |
Carga del 75 % |
5167 |
5117 |
4939 |
1419 |
1443 |
1349 |
Carga del 100 % |
7262 |
7103 |
6742 |
1741 |
1752 |
1694 |
60 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
1245 |
1222 |
1261 |
2290 |
2362 |
2400 |
Carga del 50 % |
1420 |
1444 |
1432 |
3621 |
3700 |
3742 |
Carga del 75 % |
1596 |
1663 |
1570 |
5252 |
5308 |
5321 |
Carga del 100 % |
1869 |
1974 |
1813 |
7183 |
7186 |
7139 |
80 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
2988 |
3062 |
3284 |
1149 |
1138 |
1124 |
Carga del 50 % |
4738 |
4660 |
4851 |
1454 |
1404 |
1359 |
Carga del 75 % |
6960 |
6674 |
6806 |
1892 |
1811 |
1712 |
Carga del 100 % |
9753 |
9151 |
9141 |
2408 |
2259 |
2128 |
80 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
1547 |
1567 |
1576 |
2720 |
2833 |
2869 |
Carga del 50 % |
1853 |
1849 |
1852 |
4549 |
4686 |
4726 |
Carga del 75 % |
2287 |
2236 |
2229 |
6803 |
6925 |
6935 |
Carga del 100 % |
2862 |
2712 |
2836 |
9481 |
9551 |
9497 |
100 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||
---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 400 | 415 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
3428 |
3642 |
1206 |
1179 |
Carga del 50 % |
5598 |
5756 |
1584 |
1525 |
Carga del 75 % |
8487 |
8466 |
2208 |
2074 |
Carga del 100 % |
12286 |
12091 |
3097 |
2909 |
100 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||
---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 400 | 415 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
1624 |
1599 |
3260 |
3300 |
Carga del 50 % |
2037 |
2061 |
5757 |
5786 |
Carga del 75 % |
2583 |
2643 |
8858 |
8823 |
Carga del 100 % |
3303 |
3373 |
12563 |
12413 |
Peso y dimensiones del SAI con embalaje
Potencia nominal del SAI | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
SAI de 20-50 kW 400 V con un módulo de alimentación N+1* | 250 |
2082 |
755 |
1010 |
SAI de 60-100 kW 400 V sin bancos de baterías preinstalados* |
250 |
2082 |
755 |
1010 |
SAI de 60 kW 400 V con tres bancos de baterías | 690 |
2082 |
755 |
1010 |
SAI de 80-100 kW 400 V con tres bancos de baterías | 705 |
2082 |
755 |
1010 |
Peso y dimensiones del SAI
Potencia nominal del SAI | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
SAI 20 kW 400 V con tres bancos de baterías* | 650 |
1970 |
550 |
847 |
SAI 30-50 kW 400 V con tres bancos de baterías* | 680 |
1970 |
550 |
847 |
SAI 60 kW 400 V con tres bancos de baterías | 665 |
1970 |
550 |
847 |
SAI 80-100 kW 400 V con tres bancos de baterías |
680 |
1970 |
550 |
847 |