Specifikationer
Ingångsspecifikationer
| UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
|---|---|---|---|
| Spänning (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
| Anslutningar |
4-ledare (L1, L2,
L3, N, PE) WYE (enkelmatad strömförsörjning) |
||
| Inspänningsområde (V) |
380 V: 331–437 |
||
| Frekvensområde (Hz) |
40–70 |
||
| Nominell ingångsström (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
| Maximal ingångsström (A) |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
| Strömbegränsning ingång (A) |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
| Ingående effektfaktor |
0,99 vid last över 50 % |
||
| Total harmonisk distorsion (THDI) |
<3 % vid full linjär last (symmetrisk) |
||
| Minimal kortslutningstålighet | Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V för mer information. | ||
| Maximal kortslutningstålighet |
65 kA RMS |
||
| Skydd |
Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar |
||
| Ingångsrampfunktion |
Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder |
||
Specifikationer för bypass
| UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
|---|---|---|---|
| Spänning (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
| Anslutningar |
4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
||
| Inspänningsområde (V) |
380 V: 342–418 |
||
| Frekvensområde (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren) |
||
| Nominell bypasström (A) |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
| Nominell neutralström (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
| Minimal kortslutningstålighet | Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V för mer information. | ||
| Maximal kortslutningstålighet* |
65 kA RMS |
||
| Skydd |
Inbyggt bakmatningsskydd
och säkringar |
||
Specifikationer för utgång
| UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
|---|---|---|---|
| Spänning (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
| Anslutningar |
4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) |
||
| Utspänningsnoggrannhet |
Symmetrisk last ±
1% |
||
| Överlastkapacitet |
150 % i 1 minut
(vid normal drift) |
||
| Dynamisk lastrespons |
± 5 % efter
2 millisekunder |
||
| Utgångens effektfaktor | 1 | ||
| Nominell utgångsström (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
| Minimal kortslutningstålighet* | Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V för mer information. | ||
| Maximal kortslutningstålighet* | 65 kA RMS | ||
|
Kortslutning av växelriktarens utgång |
Varierar med tiden. Se diagram och tabellvärden i Kortslutningskapacitet hos växelriktaren (Bypass inte tillgänglig). | ||
| Frekvensnoggrannhet (Hz) |
50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande |
||
| Synkroniserat stegsvar (Hz/sek) |
Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||
| Total harmonisk distorsion (THDU) | <1 %
för linjär last <3 % för icke-linjär last |
||
| Funktionsklass och prestanda för utgång (enligt 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
||
| Lastens crestfaktor |
2,5 |
||
| Lastens effektfaktor |
Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning |
||
Batterispecifikationer
Alla värden är baserade på 40 batteriblock.
| UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
|---|---|---|---|
|
Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 0–40 % last |
80 % |
||
|
Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 100 % last |
20 % |
||
|
Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW) |
8 |
12 |
16 |
|
Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW) |
2 |
3 |
4 |
| Nominell batterispänning (VDC) |
480 |
||
| Nominell hållspänning (VDC) |
545 |
||
| Maximal snabbladdningsspänning (VDC) |
571 |
||
|
Temperaturkompensation (per cell) |
-3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C |
||
| Slutspänning vid urladdning och full last (VDC) |
384 |
||
| Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A) |
23 |
34 |
47 |
| Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A) |
27 |
41 |
54 |
| Rippelström |
< 5 % C20 (5 minuter körtid) |
||
| Batteritest |
Manuell/automatisk (valbar) |
||
| Maximal kortslutningstålighet |
10 kA |
||
Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V
Uppströmsskydd/avsäkring för IEC och minsta möjliga potentiella kortslutning mellan fas och jord vid UPS-ingångs-/bypassanslutningarna
FARA |
|---|
|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Enheten för överströmsskydd uppströms
(och dess inställningar) måste vara dimensionerad för
att säkerställa en frånkopplingstid inom 0,2 sekunder
vid kortslutning mellan ingångs-/bypassfasen och UPS-skåpet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
| OBS! |
|---|
|
Risk för oavsiktlig användning av enheten
Om en jordfelsbrytare (RCD-B) används uppströms
som jordfelsskydd skall RCD-B vara dimensionerad så att den inte
löser ut vid läckströmmen från denna produkt,
som kan vara upp till 60 mA.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V IEC UPS
IkPh-PEär den minsta möjliga kortslutningsström mellan fas och jord som krävs vid UPS:ens ingångs-/bypassanslutningar. IkPh-PE i tabellen baseras på den rekommenderade skyddsanordningen.
|
UPS-storlek |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ingång |
Bypass |
Ingång |
Bypass |
Ingång |
Bypass |
|
| IkPh-PE (kA) | 0,55 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
|
Brytartyp |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM16D (C10H3TM016) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM40D (C10H3TM040) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
|
In (A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
|
Ir (A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
|
Im (A) |
300 (fast) |
190 (fast) |
400 (fast) |
300 (fast) |
500 (fast) |
400 (fast) |
Rekommenderade kabelmått för 380/400/415 V
FARA |
|---|
|
risk för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen
är 25 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:
-
90 °C ledare
-
En omgivningstemperatur på 30 °C
-
Användning av kopparledare
-
Installationsmetod C
PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.
Momentspecifikationer
| Bultstorlek | Vridmoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Miljö
| Drift | Lagring | |
|---|---|---|
| Temperatur |
0 °C till 40 °C |
-15 °C till 40 °C för system med batterier. |
| Relativ luftfuktighet |
5–95 % icke-kondenserande |
10–80 % icke-kondenserande |
| Höjd |
Utformad för
drift på 0–3 000 m höjd. |
|
| Hörbart ljud en meter från enheten |
400 V 10–20 kW: 49 dB vid 70 % last, 55 dB vid 100 % last |
|
| Skyddsklass |
IP20 |
|
| Färg |
RAL 9003, glansnivå 85 % |
|
Värmeavgivning i BTU/tim
| 10 kW UPS | Normaldrift | ECO-läge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spänning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25 % last |
663 |
664 |
652 |
469 |
475 |
470 |
| 50 % last |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
| 75 % last |
1 052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
| 100 % last |
1 300 |
1240 |
1 218 |
622 |
594 |
593 |
| 10 kW UPS | ECOnversion | Batteridrift | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spänning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25 % last |
460 |
475 |
486 |
957 |
998 |
995 |
| 50 % last |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
| 75 % last |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1 312 |
| 100 % last |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1 491 |
1 519 |
| 15 kW UPS | Normaldrift | ECO-läge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spänning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25 % last |
769 |
767 |
744 |
529 |
487 |
461 |
| 50 % last |
1 052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
| 75 % last |
1 425 |
1 350 |
1339 |
704 |
612 |
610 |
| 100 % last |
1 856 |
1761 |
1 716 |
790 |
706 |
688 |
| 15 kW UPS | ECOnversion | Batteridrift | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spänning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25 % last |
484 |
501 |
517 |
1021 |
1056 |
1 062 |
| 50 % last |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1 312 |
| 75 % last |
635 |
630 |
630 |
1 599 |
1 595 |
1635 |
| 100 % last |
709 |
707 |
701 |
2 014 |
2 013 |
2 031 |
| 20 kW UPS | Normaldrift | ECO-läge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spänning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25 % last |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
| 50 % last |
1 300 |
1240 |
1 218 |
622 |
594 |
593 |
| 75 % last |
1 856 |
1761 |
1 716 |
790 |
706 |
688 |
| 100 % last |
2 600 |
2 454 |
2 353 |
871 |
836 |
801 |
| 20 kW UPS | ECOnversion | Batteridrift | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spänning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25 % last |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
| 50 % last |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1 491 |
1 519 |
| 75 % last |
709 |
707 |
701 |
2 014 |
2 013 |
2 031 |
| 100 % last |
835 |
819 |
810 |
2 697 |
2 690 |
2 672 |
FARA
FARA