Uppfyller följande standarder:
Säkerhet | IEC 62040-1: 2008-06,
1:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – Del 1: Allmänna
och säkerhetskrav för UPS IEC 62040-1: 2013-01, 1:a upplagan, ändring 1 UL 1778 5:e upplagan |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3:e upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 2: Kraven
på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) C2 FCC del 15 del B, klass A IEEE C62.41-1991 platskategori B2, IEEE-rekommenderad praxis vid överspänningar i lågspänningsströmkretsar |
Transport | IEC 60721-4-2 Nivå 2M1 |
Seismisk | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Förhandsgodkänd; Sds=1,33 g för z/h=1 och Sds=1,63 g för z/h=0; Ip=1,5 |
Prestanda
Prestanda i enlighet med: IEC 62040-3: 2021, 3:e upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav.
Funktionsklass och prestanda (enligt IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-11
Regional seismisk överensstämmelse
Certifikat finns att tillgå på begäran.
Land/region | Kod-ID | Risknivå mark | Risknivå tak |
---|---|---|---|
Argentina | INPRES-CIRSOC103 | Zon 4 | Zon 4 |
Australien | AS 1170.4-2007 | Z = 0,22 | Z = 0,22 |
Kanada* | 2020 NBCC | Sa = 2,0 | Sa = 1,46 |
Chile | NCh 433.Of1996 | Zon 3 | Zon 2 |
Kina | GB 50011-2010 (2016) | αMax = 1,4 | αMax = 1,2 |
Europa | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0,45 | αgR = 0,3 |
Indien | IS 1893 (del 1) : 2016 | Z = 0,36 | Z = 0,36 |
Japan | Lag om byggstandard | Zon A | Zon A |
Nya Zeeland | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0,6 | Z = 0,42 |
Peru | N.T.E. – E.030 | Zon 4 | Zon 4 |
Ryssland | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
Taiwan | CPA 2011 – allmänna regler för utformning med avseende på jordbävningar | SSD = 0,8 | SSD = 0,8 |
USA* | ASCE 7-16/IBC 2018 | SDS = 2,0 | SDS = 1,47 |