990-91317D-032

ข้อปฏิบัติตาม

ความปลอดภัย IEC 62040-1: 2008-06 ฉบับที่ 1 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ตอนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไปและความปลอดภัยสำหรับ UPS
IEC 62040-1: 2013-01 ฉบับที่ 1 ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1
UL 1778 ฉบับที่ 5
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016 ฉบับที่ 3 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ตอนที่ 2: ข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) C2
FCC ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B ชั้น A
IEEE C62.41-1991 หมวดหมู่ตำแหน่ง B2, IEEE หลักปฏิบัติที่แนะนำสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวงจรไฟฟ้า AC แรงดันต่ำ
การขนส่ง IEC 60721-4-2 ระดับ 2M1
แผ่นดินไหว ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD อนุมัติล่วงหน้า; Sds=1.33 g สำหรับ z/h=1 และ Sds=1.63 g สำหรับ z/h=0; Ip= 1.5

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพตาม: IEC 62040-3: 2021 ฉบับที่ 3 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ตอนที่ 3: วิธีการระบุข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการทดสอบ

การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC 62040-3 วรรค 5.3.4): VFI-SS-11

การปฏิบัติตามข้อกำหนดแผ่นดินไหวระดับภูมิภาค

ใบรับรองตามคำขอ

ประเทศ/ภูมิภาค รหัส ID ระดับอันตรายที่พื้น ระดับอันตรายที่หลังคา
อาร์เจนตินา INPRES-CIRSOC103 โซน 4 โซน 4
ออสเตรเลีย AS 1170.4-2007 Z = 0.22 Z = 0.22
แคนาดา* 2020 NBCC Sa = 2.0 Sa = 1.46
ชิลี NCh 433.Of1996 โซน 3 โซน 2
จีน GB 50011-2010 (2016) αMax = 1.4 αMax = 1.2
ยุโรป Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0.45 αgR = 0.3
อินเดีย IS 1893 (ตอนที่ 1) : 2016 Z = 0.36 Z = 0.36
ญี่ปุ่น กฎหมายมาตรฐานอาคาร โซน A โซน A
นิวซีแลนด์ NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0.6 Z = 0.42
เปรู N.T.E. - E.030 โซน 4 โซน 4
รัสเซีย SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
ไต้หวัน CPA 2011 รหัสการออกแบบแผ่นดินไหว SS D = 0.8 SS D = 0.8
สหรัฐอเมริกา* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2.0 SDS = 1.47
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?