ข้อปฏิบัติตาม
ความปลอดภัย | IEC 62040-1: 2008-06
ฉบับที่ 1 ระบบไฟฟ้าสำรอง
(UPS) - ตอนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไปและความปลอดภัยสำหรับ
UPS IEC 62040-1: 2013-01 ฉบับที่ 1 ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 UL 1778 ฉบับที่ 5 |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016
ฉบับที่ 3 ระบบไฟฟ้าสำรอง
(UPS) - ตอนที่ 2: ข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
(EMC) C2 FCC ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B ชั้น A IEEE C62.41-1991 หมวดหมู่ตำแหน่ง B2, IEEE หลักปฏิบัติที่แนะนำสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวงจรไฟฟ้า AC แรงดันต่ำ |
การขนส่ง | IEC 60721-4-2 ระดับ 2M1 |
แผ่นดินไหว | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD อนุมัติล่วงหน้า; Sds=1.33 g สำหรับ z/h=1 และ Sds=1.63 g สำหรับ z/h=0; Ip= 1.5 |
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพตาม: IEC 62040-3: 2021 ฉบับที่ 3 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ตอนที่ 3: วิธีการระบุข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการทดสอบ
การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC 62040-3 วรรค 5.3.4): VFI-SS-11
การปฏิบัติตามข้อกำหนดแผ่นดินไหวระดับภูมิภาค
ใบรับรองตามคำขอ
ประเทศ/ภูมิภาค | รหัส ID | ระดับอันตรายที่พื้น | ระดับอันตรายที่หลังคา |
---|---|---|---|
อาร์เจนตินา | INPRES-CIRSOC103 | โซน 4 | โซน 4 |
ออสเตรเลีย | AS 1170.4-2007 | Z = 0.22 | Z = 0.22 |
แคนาดา* | 2020 NBCC | Sa = 2.0 | Sa = 1.46 |
ชิลี | NCh 433.Of1996 | โซน 3 | โซน 2 |
จีน | GB 50011-2010 (2016) | αMax = 1.4 | αMax = 1.2 |
ยุโรป | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0.45 | αgR = 0.3 |
อินเดีย | IS 1893 (ตอนที่ 1) : 2016 | Z = 0.36 | Z = 0.36 |
ญี่ปุ่น | กฎหมายมาตรฐานอาคาร | โซน A | โซน A |
นิวซีแลนด์ | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0.6 | Z = 0.42 |
เปรู | N.T.E. - E.030 | โซน 4 | โซน 4 |
รัสเซีย | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
ไต้หวัน | CPA 2011 รหัสการออกแบบแผ่นดินไหว | SS D = 0.8 | SS D = 0.8 |
สหรัฐอเมริกา* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2.0 | SDS = 1.47 |