990-91317D-034

Uyum

Güvenlik IEC 62040-1: 2008-06, 1. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 1. Bölüm: UPS için genel ve güvenlik gereksinimleri
IEC 62040-1: 2013-01, 1. sürüm değişikliği 1
UL 1778 5. sürüm
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 2. Bölüm: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri C2
FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B, Sınıf A
IEEE C62.41-1991 Konum Kategorisi B2, IEEE Alçak Gerilim AC Güç Devrelerinde Aşırı Gerilim Üzerine Önerilen Uygulamalar
Nakliye IEC 60721-4-2 Seviye 2M1
Sismik ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Ön onaylı; Sds = z/h = 1 için 1.33 g ve Sds = z/h = 0 için 1.63 g; Ip = 1.5

Performans

Aşağıdaki ile uygun performans: IEC 62040-3: 2021, 3. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 3. Bölüm: Performans ve test gereksinimlerini belirleme yöntemi

Çıkış performansı sınıflandırması (IEC 62040-3, Madde 5.3.4'e göre): VFI-SS-11

Bölgesel Sismik Uygunluk

Sertifika istek üzerine mevcuttur.

Ülke/Bölge Kod kimliği Zeminde tehlike seviyesi Çatıda tehlike seviyesi
Arjantin INPRES-CIRSOC103 4. bölge 4. bölge
Avustralya AS 1170.4-2007 Z = 0.22 Z = 0.22
Kanada* 2020 NBCC Sa = 2.0 Sa = 1.46
Şili NCh 433.Of1996 3. bölge 2. bölge
Çin GB 50011-2010 (2016) αMaks = 1.4 αMaks = 1.2
Avrupa Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0.45 αgR = 0.3
Hindistan IS 1893 (Bölüm 1) : 2016 Z = 0.36 Z = 0.36
Japonya Bina Standardı Hukuku A bölgesi A bölgesi
Yeni Zelanda NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0.6 Z = 0.42
Peru N.T.E. - E.030 4. bölge 4. bölge
Rusya SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Tayvan CPA 2011 Sismik Tasarım Kodu SS D = 0.8 SS D = 0.8
ABD* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2.0 SDS = 1.47
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?