990-91317D-017

Batterie

Tensione a batteria completamente scarica

La tensione va da 1,6 a 1,75 per cella a seconda del rapporto di scarica.

Intervallo tensione batteria

  Boost 2,38 Vpc Nominale 2,0 Vpc Minima 1,6 Vpc
Tensione batt. (V) 571,2 480 384

Autonomia delle batterie in minuti

400 V UPS

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Numero di stringhe di batterie modulari
1

8,5

ND ND
2

22,5

12,5

8,5

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?