990-91317D-034

Aküler

Deşarj Sonu Gerilim

Gerilim, deşarj oranına bağlı olarak hücre başına 1,6 ila 1,75'tir.

Akü Gerilim Aralığı

  2,38 Vpc boost Nominal 2.0 Vpc Minimum 1,6 Vpc
Akü gerilimi (V) 571,2 480 384

Dakikada olarak Akü Çalışma Süreleri

400 V UPS

UPS güçleri 10 kW 15 kW 20 kW
Modüler akü grupları sayısı
1

8.5

Yok Yok
2

22.5

12.5

8.5

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?