990-91141D-007

Χρόνοι λειτουργίας ερμαρίου κλασικής μπαταρίας για συστήματα 400 V

Οι χρόνοι λειτουργίας της μπαταρίας παρατίθενται σε λεπτά με φορτίο 100%. Οι χρόνοι λειτουργίας της μπαταρίας είναι εκτιμήσεις τιμών με βάση τα δεδομένα του κατασκευαστή της μπαταρίας για λειτουργία σε θερμοκρασία 25°C.

Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λύσεις μπαταρίας για όλες τις αξιολογήσεις UPS λόγω του ότι:

  • Ο αριθμός των μπλοκ μπαταριών στη συγκεκριμένη λύση μπαταρίας διαφέρει από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις UPS.

  • Η συγκεκριμένη λύση μπαταρίας θα παρέχει χρόνο λειτουργίας λιγότερο από 5 λεπτά με το συγκεκριμένο UPS.

  • Η βαθμολογία διακοπής μπαταρίας στη συγκεκριμένη λύση μπαταρίας δεν ταιριάζει με τη συγκεκριμένη βαθμολογία UPS.

Κατάταξη UPS 20 kW 30 kW 40 kW
Συντελεστής ισχύος 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
GVSCBC7A 34.0 29.5 25.5 20.0 16.5 14.0 13.0 10.5 9.0
GVSCBC7B 52.0 44.5 39.0 30.5 26.0 22.0 20.5 17.0 14.5
GVSCBC7C 62.0 54.0 47.5 38.0 32.5 28.5 26.0 22.5 19.5
GVSCBC10A2 88.0 77.0 67.5 54.0 47.0 41.0 38.0 32.5 28.5
GVSCBC10B2 135 115 100 84.0 73.0 64.0 59.5 51.0 45.0
2 x GVSCBC7A 81.5 71.0 62.0 49.5 43.0 37.5 34.5 29.5 25.5
2 x GVSCBC7B 120 105 94.5 75.5 65.0 56.5 52.0 44.5 39.0
2 x GVSCBC7C 140 125 110 89.0 77.0 67.5 62.5 54.0 47.5
2 x GVSCBC10A2 200 175 155 125 105 96.0 89.0 77.0 68.0
2 x GVSCBC10B2 300 260 230 190 165 145 135 115 100
Κατάταξη UPS 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Συντελεστής ισχύος 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
GVSCBC7A 9.0 7.2 5.8 6.4 NA NA NA NA NA NA NA NA
GVSCBC7B 14.5 12.0 10.0 10.5 8.9 7.3 6.5 5.0 NA NA NA NA
GVSCBC7C NA NA NA 15.0 13.0 11.0 10.0 8.4 7.1 NA NA NA
GVSCBC10A2 28.5 24.5 21.0 22.5 19.0 16.5 15.0 13.0 11.0 11.0 9.3 7.9
GVSCBC10B2 45.0 38.5 33.5 35.5 30.5 26.5 24.0 20.5 17.5 17.5 14.5 12.5
2 x GVSCBC7A 25.5 21.5 18.5 20.0 16.5 14.0 13.0 10.5 9.0 9.0 7.2 5.8
2 x GVSCBC7B 39.0 33.0 28.5 30.5 26.0 22.0 20.5 17.0 14.5 14.5 12.0 10.0
2 x GVSCBC7C NA NA NA 38.0 32.5 28.5 26.0 22.5 19.5 NA NA NA
2 x GVSCBC10A2 68.0 58.5 51.5 54.0 47.0 41.0 38.0 32.5 28.5 28.5 24.5 21.0
2 x GVSCBC10B2 100 91.0 80.0 84.0 73.0 64.0 59.5 51.0 45.0 45.0 38.5 33.5
Κατάταξη UPS 120 kW 150 kW
Συντελεστής ισχύος 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
GVSCBC10A2 8.4 7.0 5.8 5.8 NA NA
GVSCBC10B2 13.0 11.0 9.1 9.1 7.4 5.9
2 x GVSCBC10A2 22.5 19.0 16.5 16.5 14.0 12.0
2 x GVSCBC10B2 35.5 30.5 26.0 26.0 22.5 19.0
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;