Batterikjøretider for klassiske batterikabinetter for 400 V
Batterikjøretider er oppført i minutter ved 100 % last. Batterikjøretider er estimerte verdier som baseres på batteriprodusentdata for drift ved 25°C.
Merk: Ikke alle batteriløsninger er tilgjengelige for alle UPS-klassifiseringer på grunn av:
-
Antall batteriblokker i den spesifikke batteriløsningen avviker fra de spesifikke UPS-kravene.
-
Den spesifikke batteriløsningen gir mindre enn 5 minutters kjøretid med den spesifikke UPSen.
-
Batteribryterklassifiseringen i den spesifikke batteriløsningen samsvarer ikke med den spesifikke UPS-klassifiseringen.
UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
GVSCBC7A | 34,0 | 29,5 | 25,5 | 20,0 | 16,5 | 14,0 | 13,0 | 10,5 | 9,0 |
GVSCBC7B | 52,0 | 44,5 | 39,0 | 30,5 | 26,0 | 22,0 | 20,5 | 17,0 | 14,5 |
GVSCBC7C | 62,0 | 54,0 | 47,5 | 38,0 | 32,5 | 28,5 | 26,0 | 22,5 | 19,5 |
GVSCBC10A2 | 88,0 | 77,0 | 67,5 | 54,0 | 47,0 | 41,0 | 38,0 | 32,5 | 28,5 |
GVSCBC10B2 | 135 | 115 | 100 | 84,0 | 73,0 | 64,0 | 59,5 | 51,0 | 45,0 |
2 x GVSCBC7A | 81,5 | 71,0 | 62,0 | 49,5 | 43,0 | 37,5 | 34,5 | 29,5 | 25,5 |
2 x GVSCBC7B | 120 | 105 | 94,5 | 75,5 | 65,0 | 56,5 | 52,0 | 44,5 | 39,0 |
2 x GVSCBC7C | 140 | 125 | 110 | 89,0 | 77,0 | 67,5 | 62,5 | 54,0 | 47,5 |
2 x GVSCBC10A2 | 200 | 175 | 155 | 125 | 105 | 96,0 | 89,0 | 77,0 | 68,0 |
2 x GVSCBC10B2 | 300 | 260 | 230 | 190 | 165 | 145 | 135 | 115 | 100 |
UPS-klassifisering | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
GVSCBC7A | 9,0 | 7,2 | 5,8 | 6,4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
GVSCBC7B | 14,5 | 12,0 | 10,0 | 10,5 | 8,9 | 7,3 | 6,5 | 5,0 | NA | NA | NA | NA |
GVSCBC7C | NA | NA | NA | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 8,4 | 7,1 | NA | NA | NA |
GVSCBC10A2 | 28,5 | 24,5 | 21,0 | 22,5 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 11,0 | 9,3 | 7,9 |
GVSCBC10B2 | 45,0 | 38,5 | 33,5 | 35,5 | 30,5 | 26,5 | 24,0 | 20,5 | 17,5 | 17,5 | 14,5 | 12,5 |
2 x GVSCBC7A | 25,5 | 21,5 | 18,5 | 20,0 | 16,5 | 14,0 | 13,0 | 10,5 | 9,0 | 9,0 | 7,2 | 5,8 |
2 x GVSCBC7B | 39,0 | 33,0 | 28,5 | 30,5 | 26,0 | 22,0 | 20,5 | 17,0 | 14,5 | 14,5 | 12,0 | 10,0 |
2 x GVSCBC7C | NA | NA | NA | 38,0 | 32,5 | 28,5 | 26,0 | 22,5 | 19,5 | NA | NA | NA |
2 x GVSCBC10A2 | 68,0 | 58,5 | 51,5 | 54,0 | 47,0 | 41,0 | 38,0 | 32,5 | 28,5 | 28,5 | 24,5 | 21,0 |
2 x GVSCBC10B2 | 100 | 91,0 | 80,0 | 84,0 | 73,0 | 64,0 | 59,5 | 51,0 | 45,0 | 45,0 | 38,5 | 33,5 |
UPS-klassifisering | 120 kW | 150 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
GVSCBC10A2 | 8,4 | 7,0 | 5,8 | 5,8 | NA | NA |
GVSCBC10B2 | 13,0 | 11,0 | 9,1 | 9,1 | 7,4 | 5,9 |
2 x GVSCBC10A2 | 22,5 | 19,0 | 16,5 | 16,5 | 14,0 | 12,0 |
2 x GVSCBC10B2 | 35,5 | 30,5 | 26,0 | 26,0 | 22,5 | 19,0 |