Technische Daten
Eingang – Technische Daten
USV-Werte | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Spannung (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Anschlüsse |
Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern (einfacher Netzanschluss) |
||
Eingangsspannungsbereich (V) |
380 V: 331-437 |
||
Frequenzbereich (Hz) |
40–70 |
||
Nenneingangsstrom (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
Maximaler Eingangsstrom (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
Eingangsstromgrenze (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
Eingangsleistungsfaktor |
0,99 für Lasten über 50 % |
||
Klirrfaktor (THDI) |
< 3 % bei 100 % linearer Last (symmetrisch) |
||
Maximaler Kurzschlussfestigkeit |
65 kA RMS |
||
Schutzelement |
Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen |
||
Sanftanlauf |
Programmierbar und adaptiv 1–40 Sekunden |
Bypass – Technische Daten
USV-Werte | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Spannung (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Anschlüsse |
Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern |
||
Bypass-Spannungsbereich (V) |
380 V: 342-418 |
||
Frequenzbereich (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar) |
||
Bypass-Nennstrom (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
Neutralleiternennstrom (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
Maximaler Kurzschlussfestigkeit* |
65 kA RMS |
||
Rückspeiseschutzelement |
Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen |
Ausgang – Technische Daten
USV-Werte | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Spannung (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Anschlüsse |
Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Ausgangsspannungsregelung |
Symmetrische Last ± 1 % |
||
Überlastfähigkeit |
150 % für 1 Minute (im Normalbetrieb) |
||
Dynamische Lastreaktion |
+/- 5 % für 2 Millisekunden |
||
Ausgangsleistungsfaktor | 1 | ||
Nennausgangsstrom (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
Frequenzregelung (Hz) |
50/60 Hz synchronisiert mit Bypass – 50/60 Hz ± 0,1 % freilaufend |
||
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) |
Programmierbar auf 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||
Klirrfaktor (THDU) | <1 % für lineare Last <3 % für nichtlineare Last |
||
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3) |
VFI-SS-111 |
||
Last-Crestfaktor |
2,5 |
||
Last-Leistungsfaktor |
Von 0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv, ohne Verringern der Betriebswerte |
Batterie – Technische Daten
Für alle Werte werden 40 Batterieblöcke angenommen.
USV-Werte | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 0–40 % Last |
80 % |
||
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 100 % Last |
20 % |
||
Maximale Ladeleistung bei 0–40 % Last (kW) |
8 |
12 |
16 |
Maximale Ladeleistung bei 100 % Last (kW) |
2 |
3 |
4 |
Batteriespannungsnennwert (VDC) |
480 |
||
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) |
545 |
||
Maximale Starkladespannung (VDC) |
571 |
||
Temperaturkompensation/Zelle |
-3,3 mV/°C für T ≥ 25 °C – 0 mV/°C für T < 25 °C |
||
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) |
384 |
||
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) |
22 |
33 |
43 |
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) |
27 |
41 |
54 |
Ripple-Strom |
< 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit) |
||
Batterietest |
Manuell/automatisch (wählbar) |
||
Maximale Kurzschlussfestigkeit |
10 kA |
Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen
USV-Werte | 10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | |
Schaltertyp |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM16D (LV429677) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM40D (LV429674) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
In-Einstellung |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir-Einstellung |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im-Einstellung |
300 (fest) |
190 (fest) |
400 (fest) |
300 (fest) |
500 (fest) |
400 (fest) |
Empfohlene Kabelquerschnitte für 380/400/415 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung
entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 25 mm2.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.3 und B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:
-
90 °C-Leiter
-
Raumtemperatur: 30 °C
-
Kupferleiter
-
Installationsverfahren C
Die PE-Kabelgröße beruht auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-4-54.
Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.
USV-Werte |
10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Spannung (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Eingangsphasen (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Eingang-PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Bypass-PE/Ausgang-PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Neutral* (mm2) |
6 |
10 |
16 |
Drehmomentangaben
Schraubengröße | Drehmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Betriebsbedingungen
Betrieb | Lagerung | |
---|---|---|
Temperatur |
0 bis 40 °C |
-15 bis 40 °C für Systeme mit Batterien |
Relative Feuchte |
0–95 %, nicht kondensierend |
10–80 %, nicht kondensierend |
Höhe ü. NN |
Ausgelegt für den Betrieb auf 0–3000 m Höhe. |
|
Geräuschentwicklung in 1 MeterEntfernung vom Gerät |
400 V 10–20 kW: 49 dB bei 70 % Last, 55 dB bei 100 % Last |
|
Schutzklasse |
IP20 |
|
Farbe |
RAL 9003, Glanz 85 % |
Wärmeabgabe im BTU/Std
USV 10 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
663 |
664 |
652 |
469 |
475 |
470 |
Last von 50 % |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
Last von 75 % |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
Last von 100 % |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
USV 10 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
460 |
475 |
486 |
957 |
998 |
995 |
Last von 50 % |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
Last von 75 % |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
Last von 100 % |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
USV 15 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
769 |
767 |
744 |
529 |
487 |
461 |
Last von 50 % |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
Last von 75 % |
1425 |
1350 |
1339 |
704 |
612 |
610 |
Last von 100 % |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
USV 15 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
484 |
501 |
517 |
1021 |
1056 |
1062 |
Last von 50 % |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
Last von 75 % |
635 |
630 |
630 |
1599 |
1595 |
1635 |
Last von 100 % |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
USV 20 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
Last von 50 % |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
Last von 75 % |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
Last von 100 % |
2600 |
2454 |
2353 |
871 |
836 |
801 |
USV 20 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
Last von 50 % |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
Last von 75 % |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
Last von 100 % |
835 |
819 |
810 |
2697 |
2690 |
2672 |