990-91317C-012

Caractéristiques

Caractéristiques des entrées

Puissance nominale de l'ASI 10 kW 15 kW 20 kW
Tension (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur simple)
3 câbles (L1, L2, L3, PE) système en étoile (alimentation secteur double)* *

Plage de tension d'entrée (V)

380 V : 331-437
400 V : 340-460
415 V : 353-477

Plage de fréquence (Hz)

40-70

Courant d'entrée nominal (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

Courant d'entrée maximal (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

Limitation du courant d'entrée (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

Facteur de puissance d'entrée

0,99 pour une charge supérieure à 50 %
0,95 pour une charge supérieure à 25 %

Distorsion harmonique totale (THDI)

<3 % à pleine charge (symétrique)

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés

Montée en puissance

Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes

Caractéristiques du bypass

Puissance nominale de l'ASI 10 kW 15 kW 20 kW
Tension (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile

Plage de tension du bypass (V)

380 V : 342-418
400 V : 360-440
415 V : 374-457

Plage de fréquence (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur)

Courant nominal de bypass (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

Intensité neutre nominale (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits *

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 160 A, préarc 2.68 kA2s

Caractéristiques des sorties

Puissance nominale de l'ASI 10 kW 15 kW 20 kW
Tension (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE)

Régulation de la tension de sortie

Charge symétrique : +/- 1 %
Charge asymétrique : +/- 3 %

Capacité de surcharge

150 % pendant 1 minute (mode normal)
125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (mode batterie)
110 % en continu (mode bypass)
1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)

Réponse de charge dynamique

+/- 5 % après 2 ms
+/- 1 % après 50 ms

Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

Régulation de la fréquence (Hz)

Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre)

Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s)

Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorsion harmonique totale (THDU) <1 % pour une charge linéaire
<3 % pour une charge non linéaire
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3)

VFI-SS-11

Facteur de crête de la charge

2,5

Facteur de puissance de la charge

De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement

Caractéristiques des batteries

Toutes les valeurs sont basées sur 40 blocs de batterie.

Puissance nominale de l'ASI 10 kW 15 kW 20 kW

Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %

80 %

Puissance du chargeur de batterie en % de puissance de sortie à une charge de 100 %

20 %

Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)

8

12

16

Puissance du chargeur de batterie maximale (à une charge de 100 %) (kW)

2

3

4

Tension nominale de la batterie (V CC)

480

Tension nominale flottante (V CC)

545

Tension de suralimentation maximale (V CC)

571

Compensation de température (par cellule)

-3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C

Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC)

384

Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A)

22

33

43

Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A)

27

41

54

Taux d'ondulation du courant

< 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)

Test batterie

Manuel/automatique (sélectionnable)

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

10 kA

Protection amont préconisée

NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.
Puissance nominale de l'ASI 10 kW 15 kW 20 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

Paramètre In

25

16

32

25

40

32

Paramètre Ir

20

16

32

23

40

32

Paramètre Im

300 (fixe)

190 (fixe)

400 (fixe)

300 (fixe)

500 (fixe)

400 (fixe)

Sections de câbles recommandées pour 380/400/415 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble ne doit pas excéder 25 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

NOTE: La section de câble recommandée et maximale peut varier en fonction des produits auxiliaires. Les produits auxiliaires ne prennent pas tous en charge les câbles en aluminium. Suivez le manuel d'installation fourni avec le produit auxiliaire.
NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique inférieur est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné en conséquence mais sa dimension ne peut pas être inférieure au conducteur de phase.

Cuivre

Puissance nominale de l'ASI

10 kW 15 kW 20 kW

Tension (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Phases d'entrée (mm2)

6

6

10

PE d'entrée (mm2)

6

6

10

Phases de bypass/sortie (mm2)

6

6

10

PE de bypass/PE de sortie (mm2)

6

6

10

Neutre (mm2)

6

10

16

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température

0 °C à 40 °C

-15 °C à 40 °C pour les systèmes équipés de batteries.

Humidité relative

0-95 %, sans condensation

10-80 % sans condensation

Altitude

Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 3 000 m.
Déclassement de la puissance requis de 1 000 à 3 000 m :
Jusqu'à 1 000 m : 1 000
Jusqu'à 1 500 m : 0,975
Jusqu'à 2 000 m : 0,950
Jusqu'à 2 500 m : 0,925
Jusqu'à 3 000 m : 0,900

 
Alarme sonore à un mètre de l'unité

400 V 10-20 kW : 49 dB à 70 % de la charge, 55 dB à 100 % de la charge

Catégorie de protection

IP20

Couleur

RAL 9003, niveau de brillance 85 %

Dissipation thermique en BTU/h

ASI 10 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

663

664

652

469

475

470

50 % de la charge

888

831

845

524

502

516

75 % de la charge

1 052

1 024

1 026

610

525

542

100 % de la charge

1 300

1 240

1 218

622

594

593

ASI 10 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

460

475

486

957

998

995

50 % de la charge

512

519

530

1 088

1 123

1 137

75 % de la charge

550

556

563

1 268

1 288

1 312

100 % de la charge

599

602

610

1 479

1 491

1 519

ASI 15 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

769

767

744

529

487

461

50 % de la charge

1 052

1 024

1 026

610

525

542

75 % de la charge

1 425

1 350

1 339

704

612

610

100 % de la charge

1 856

1 761

1 716

790

706

688

ASI 15 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

484

501

517

1 021

1 056

1 062

50 % de la charge

550

556

563

1 268

1 288

1 312

75 % de la charge

635

630

630

1 599

1 595

1 635

100 % de la charge

709

707

701

2 014

2 013

2 031

ASI 20 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

888

831

845

524

502

516

50 % de la charge

1 300

1 240

1 218

622

594

593

75 % de la charge

1 856

1 761

1 716

790

706

688

100 % de la charge

2 600

2 454

2 353

871

836

801

ASI 20 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

512

519

530

1 088

1 123

1 137

50 % de la charge

599

602

610

1 479

1 491

1 519

75 % de la charge

709

707

701

2 014

2 013

2 031

100 % de la charge

835

819

810

2 697

2 690

2 672

Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI

  Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm

ASI avec une chaîne batterie

270

1 680

640

990

Poids et dimensions de l'ASI

  Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm

ASI avec une chaîne batterie

245

1 485

333

847

NOTE: Un module de batterie pèse environ 32 kg. Une chaîne batterie est constituée de quatre modules de batterie.

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont données pour la ventilation et l'accès de maintenance. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.
NOTE: Le dégagement minimal arrière requis est de 150 mm (5,91 pouces).
Code QR pour cette page

Contenu utile ?