仕様
入力仕様
| UPS定格 | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
| 接続 | |||
| 入力電圧範囲(V) |
380 V:331~437 |
||
| 周波数範囲(Hz) |
40~70 |
||
| 公称入力電流(A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
| 最大入力電流(A) |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
| 入力電流制限(A) |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
| 入力力率 |
負荷が50%を超える場合:0.99 |
||
| 総合高調波電流歪み(THDI) |
全線形負荷(対称)の場合:3%未満 |
||
| 最小短絡遮断容量定格 | 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。 | ||
| 最大短絡遮断容量 |
65 kA実効値 |
||
| 保護 |
内蔵のバックフィード保護およびヒューズ |
||
| ランプイン |
適応範囲は1~40秒で、プログラム可能 |
||
バイパス仕様
| UPS定格 | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
| 接続 |
4線(L1、L2、L3、N、PE)WYE |
||
| バイパス電圧範囲(V) |
380 V:342~418 |
||
| 周波数範囲(Hz) |
50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(ユーザーが選択できます) |
||
| 公称バイパス電流(A) |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
| 公称中性点電流(A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
| 最小短絡遮断容量定格 | 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。 | ||
| 最大短絡遮断容量* |
65 kA実効値 |
||
| 保護 |
内蔵のバックフィード保護およびヒューズ |
||
出力仕様
| UPS定格 | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
| 接続 |
4線(L1、L2、L3、N、PE) |
||
| 出力電圧精度 |
対称負荷
± 1% |
||
| 過負荷耐量 |
150%、1分間(通常運転) |
||
| 過渡電圧変動 |
2ミリ秒経過後
± 5% |
||
| 出力力率 | 1 | ||
| 公称出力電流(A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
| 最小短絡遮断容量定格* | 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。 | ||
| 最大短絡遮断容量* | 65 kA実効値 | ||
|
インバーター出力短絡特性 |
時間によって異なります。インバーター短絡特性(バイパスが利用できない場合)に記載されているグラフと表の値を参照してください。 | ||
| 周波数精度(Hz) |
50/60 Hz(バイパス同期時) – 50/60 Hz ± 0.1%(自立運転時) |
||
| 同期スルーレート(Hz/秒) |
0.25、0.5、1、2、4、6にプログラム可能 |
||
| 総合高調波電圧歪み(THDU) | 線形負荷の場合:<1% 、非線形負荷の場合:<3% |
||
| IEC 62040-3:2021に準拠した出力性能分類 |
VFI-SS-11 |
||
| 負荷波高率 |
2.5 |
||
| 負荷力率 |
低減なしで進み0.7~遅れ0.7 |
||
バッテリー仕様
以下の値は、すべてバッテリーブロック数が40の場合の値です。
| UPS定格 | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
|---|---|---|---|
|
負荷0~40%時の出力電力に対する充電電力の割合(%) |
80% |
||
|
負荷100%時の出力電力に対する充電電力の割合(%) |
20% |
||
|
負荷0~40%時の最大充電電力(kW) |
8 |
12 |
16 |
|
負荷100%時の最大充電電力(kW) |
2 |
3 |
4 |
| 公称バッテリー電圧(VDC) |
480 |
||
| 公称浮動電圧(VDC) |
545 |
||
| 最大ブースト電圧(VDC) |
571 |
||
|
温度補償(セル当たり) |
-3.3mV/°C(T ≥ 25 °Cの場合)~0mV/°C(T < 25 °Cの場合) |
||
| 全負荷時の放電終止電圧(VDC) |
384 |
||
| 全負荷および公称バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) |
23 |
34 |
47 |
| 全負荷および最小バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) |
27 |
41 |
54 |
| リップル電流 |
< 5% C20(5分間のランタイム) |
||
| バッテリーテスト |
手動/自動(選択可能) |
||
| 最大短絡遮断容量 |
10 kA |
||
400 Vに推奨される上流保護
UPS入力/バイパス端子におけるIEC向け推奨上流保護および位相と接地間の最小予想短絡
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上流の過電流保護装置(およびその設定)は、入力/バイパス相とUPSフレームとの間で短絡が発生した場合に、0.2秒以内の切断時間を確保できるようなサイズにする必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
| 注記 |
|---|
|
意図しない機器動作の危険性
地絡障害保護として上流に漏電遮断器(RCD-B)を使用する場合、RCD-Bのサイズは本製品の漏れ電流(最大60
mA)でトリップしないように調整する必要があります。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
400 V IEC UPSに推奨される上流保護
IkPh-PEは、UPSの入力/バイパス端子で必要とされる位相と接地間の最小予想短絡電流です。表に記載されているIkPh-PEは推奨保護装置に基づいています。
|
UPS定格 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
入力 |
バイパス |
入力 |
バイパス |
入力 |
バイパス |
|
| IkPh-PE(kA) | 0.55 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
|
ブレーカータイプ |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM16D (C10H3TM016) |
NSX100H TM32D(C10H3TM032) |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM40D(C10H3TM040) |
NSX100H TM32D(C10H3TM032) |
|
In(A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
|
Ir(A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
|
Im(A) |
300(固定) |
190(固定) |
400(固定) |
300(固定) |
500(固定) |
400(固定) |
推奨ケーブルサイズ(380/400/415 V用)
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大許容ケーブルサイズは25
mm2です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
このマニュアルに記載されているケーブルサイズは、IEC 60364-5-52の表B.52.3および表B.52.5の以下の表記内容に基づいています。
-
導体温度90 °C
-
周囲温度30 °C
-
銅ケーブル使用
-
設置方法C
PEケーブルのサイズは、IEC 60364-4-54の表54.2に基づいています。
周囲温度が30 °Cを超える場合、IECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。
トルク仕様
| ボルトサイズ | トルク |
|---|---|
| M4 | 1.7 Nm |
| M5 | 2.2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17.5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
環境
| 運転時 | 保管時 | |
|---|---|---|
| 温度 |
0 °C~40 °C |
バッテリー付きシステムの場合:-15 °C~40 °C |
| 相対湿度 |
5~95%、結露なきこと |
10~80%、結露なきこと |
| 標高 |
0~3000 mの高度での運転用に設計されています。 |
|
| ユニットから1メートルの距離における騒音 |
400 V 10~20 kW:49 dB(負荷70%時)、55 dB(負荷100%時) |
|
| 保護クラス |
IP20 |
|
| 塗装色 |
RAL 9003、光沢度85% |
|
放熱(BTU/時)
| 10 kW UPS | 通常運転 | ECOモード運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
663 |
664 |
652 |
469 |
475 |
470 |
| 負荷50% |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
| 負荷75% |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
| 負荷100% |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
| 10 kW UPS | eConversion | バッテリー運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
460 |
475 |
486 |
957 |
998 |
995 |
| 負荷50% |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
| 負荷75% |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
| 負荷100% |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
| 15 kW UPS | 通常運転 | ECOモード運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
769 |
767 |
744 |
529 |
487 |
461 |
| 負荷50% |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
| 負荷75% |
1425 |
1350 |
1339 |
704 |
612 |
610 |
| 負荷100% |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
| 15 kW UPS | eConversion | バッテリー運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
484 |
501 |
517 |
1021 |
1056 |
1062 |
| 負荷50% |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
| 負荷75% |
635 |
630 |
630 |
1599 |
1595 |
1635 |
| 負荷100% |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
| 20 kW UPS | 通常運転 | ECOモード運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
| 負荷50% |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
| 負荷75% |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
| 負荷100% |
2600 |
2454 |
2353 |
871 |
836 |
801 |
| 20 kW UPS | eConversion | バッテリー運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
| 負荷50% |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
| 負荷75% |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
| 負荷100% |
835 |
819 |
810 |
2697 |
2690 |
2672 |
危険
危険