Specifikationer
Ingångsspecifikationer
UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Spänning (V) | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 |
Anslutningar |
4-ledare (L1, L2,
L3, N, PE) WYE (enkel matning) |
||
Inspänningsområde (V) |
380 V: 331–437 |
||
Frekvensområde (Hz) |
40-70 |
||
Nominell ingångsström (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
Maximal ingångsström (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
Strömbegränsning ingång (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
Ingående effektfaktor |
0,99 vid last över 50 % |
||
Total harmonisk distorsion (THDI) |
<3 % vid full linjär last (symmetrisk) |
||
Maximal kortslutningstålighet |
65 kA RMS |
||
Skydd |
Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar |
||
Ingångsrampfunktion |
Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder |
Specifikationer för bypass
UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Spänning (V) | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 |
Anslutningar |
4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
||
Inspänningsområde (V) |
380 V: 342–418 |
||
Frekvensområde (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren) |
||
Nominell bypasström (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
Nominell neutralström (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
Maximal kortslutningstålighet * |
65 kA RMS |
||
Skydd |
Inbyggt bakmatningsskydd
och säkringar |
Specifikationer för utgång
UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Spänning (V) | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 |
Anslutningar |
4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Utspänningsnoggrannhet |
Symmetrisk last ±
1% |
||
Överlastkapacitet |
150 % i 1 minut
(vid normal drift) |
||
Dynamisk lastrespons |
± 5 % efter
2 millisekunder |
||
Utgångens effektfaktor | 1 | ||
Nominell utgångsström (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
Frekvensnoggrannhet (Hz) |
50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande |
||
Synkroniserat stegsvar (Hz/sek) |
Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||
Total harmonisk distorsion (THDU) | <1 %
för linjär last <3 % för icke-linjär last |
||
Funktionsklass och prestanda för utgång (enligt 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
||
Lastens crestfaktor |
2,5 |
||
Lastens effektfaktor |
Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan någon reduktion |
Batterispecifikationer
Alla värden är baserade på 40 batteriblock.
UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 0–40 % last |
80 % |
||
Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 100 % last |
20 % |
||
Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW) |
8 |
12 |
16 |
Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW) |
2 |
3 |
4 |
Nominell batterispänning (VDC) |
480 |
||
Nominell hållspänning (VDC) |
545 |
||
Maximal snabbladdningsspänning (VDC) |
571 |
||
Temperaturkompensation (per cell) |
-3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C |
||
Slutspänning vid urladdning och full last (VDC) |
384 |
||
Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A) |
22 |
33 |
43 |
Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A) |
27 |
41 |
54 |
Rippelström |
< 5 % C20 (5 minuter körtid) |
||
Batteritest |
Manuell/automatisk (valbar) |
||
Maximal kortslutningstålighet |
10 kA |
Rekommenderat uppströmsskydd
UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | |
Brytartyp |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM16D (LV429677) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM40D (LV429674) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
In-inställning |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir-inställning |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im-inställning |
300 (fast) |
190 (fast) |
400 (fast) |
300 (fast) |
500 (fast) |
400 (fast) |
Rekommenderade kabelmått för 380/400/415 V
![]() |
---|
risk för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen
är 25 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:
-
90 °C ledare
-
En omgivningstemperatur på 30 °C
-
Användning av kopparledare
-
Installationsmetod C
PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.
Koppar
UPS-storlek |
10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Spänning (V) |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
Ingångsfaser (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Ingående PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Bypass-/utgångsfaser (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Bypass PE/utgående PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Neutral (mm2) |
6 |
10 |
16 |
Momentspecifikationer
Bultstorlek | Vridmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Miljö
Drift | Lagring | |
---|---|---|
Temperatur |
0 °C till 40 °C |
-15 °C till 40 °C för system med batterier. |
Relativ luftfuktighet |
0–95 % icke-kondenserande |
10–80 % icke-kondenserande |
Höjd |
Utformad för
drift på 0–3 000 m höjd. |
|
Hörbart ljud en meter från enheten |
400 V 10–20 kW: 49 dB vid 70 % last, 55 dB vid 100 % last |
|
Skyddsklass |
IP20 |
|
Färg |
RAL 9003, glansnivå 85 % |
Värmeavgivning i BTU/tim
10 kW UPS | Normaldrift | ECO-läge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spänning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
663 |
664 |
652 |
469 |
475 |
470 |
50 % last |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
75 % last |
1 052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
100 % last |
1 300 |
1240 |
1 218 |
622 |
594 |
593 |
10 kW UPS | ECOnversion | Batteridrift | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spänning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
460 |
475 |
486 |
957 |
998 |
995 |
50 % last |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
75 % last |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1 312 |
100 % last |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1 491 |
1 519 |
15 kW UPS | Normaldrift | ECO-läge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spänning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
769 |
767 |
744 |
529 |
487 |
461 |
50 % last |
1 052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
75 % last |
1 425 |
1 350 |
1339 |
704 |
612 |
610 |
100 % last |
1 856 |
1761 |
1 716 |
790 |
706 |
688 |
15 kW UPS | ECOnversion | Batteridrift | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spänning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
484 |
501 |
517 |
1021 |
1056 |
1 062 |
50 % last |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1 312 |
75 % last |
635 |
630 |
630 |
1 599 |
1 595 |
1635 |
100 % last |
709 |
707 |
701 |
2 014 |
2 013 |
2 031 |
20 kW UPS | Normaldrift | ECO-läge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spänning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
50 % last |
1 300 |
1240 |
1 218 |
622 |
594 |
593 |
75 % last |
1 856 |
1761 |
1 716 |
790 |
706 |
688 |
100 % last |
2 600 |
2 454 |
2 353 |
871 |
836 |
801 |
20 kW UPS | ECOnversion | Batteridrift | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spänning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
50 % last |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1 491 |
1 519 |
75 % last |
709 |
707 |
701 |
2 014 |
2 013 |
2 031 |
100 % last |
835 |
819 |
810 |
2 697 |
2 690 |
2 672 |