990-91317D-034

Teknik Özellikler

Giriş Özellikleri

UPS güçleri 10 kW 15 kW 20 kW
Gerilim (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (single besleme)
3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE (giriş ve baypass ortak olmayan besleme)* *

Giriş gerilim aralığı (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frekans aralığı (Hz)

40-70

Nominal giriş akımı (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

Maksimum giriş akımı (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

Giriş akımı sınırlama (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

Giriş güç faktörü

% 50'den büyük yük için 0,99
% 25'ten büyük yük için 0,95

Toplam harmonik bozulma (THDI)

Tam lineer yükte <%3 (simetrik)

Maksimum kısa devre gücü

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir

Bypass Teknik Özellikleri

UPS güçleri 10 kW 15 kW 20 kW
Gerilim (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass gerilimi aralığı (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frekans aralığı (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)

Nominal bypass akımı (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

Nominal nötr akım (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

Maksimum kısa devre gücü *

65 kA RMS

Koruma

Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Güç 160 A, erime 2.68 kA2s

Çıkış Özellikleri

UPS güçleri 10 kW 15 kW 20 kW
Gerilim (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE)

Çıkış voltajı düzenlemesi

Simetrik yük ± %1
Asimetrik yük ± %3

Aşırı Yük Kapasitesi

1 dakika için (normal çalışmada) %150
10 dakika için (normal çalışmada) %125
1 dakika için (akü çalışmasında) %125
%110 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye (bypass çalışması) için %1000

Dinamik yük tepkisi

2 mili saniye sonra ± %5
50 mili saniye sonra ± %1

Giriş gücü katsayısı 1
Nominal çıkış akımı (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

Frekans regülasyonu (Hz)

50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma

Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.)

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir

Toplam harmonik bozulma (THDU) Lineer yük için <%1
lineer olmayan yük için <%3
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC 62040-3:2021'e göre)

VFI-SS-11

Yük tepe faktörü

2,5

Yük güç faktörü

Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging

Akü Özellikleri

Tüm değerler 40 akü bloğuna dayanmaktadır.

UPS güçleri 10 kW 15 kW 20 kW

Çıkış gücünün %'si olarak %0-40 yük arasında şarj gücü

%80

%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü

%20

Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW)

8

12

16

Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW)

2

3

4

Nominal akü gerilimi (VDC)

480

Nominal şarj gerilimi (VDC)

545

Maksimum boost gerilimi (VDC)

571

Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına)

T ≥ 25 °C için -3.3mV/°C — T < 25 °C için 0mV/°C

Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC)

384

Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A)

22

33

43

Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A)

27

41

54

Ripple akımı

< %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı)

Akü testi

Manuel/otomatik (seçilebilir)

Maksimum kısa devre gücü

10 kA

Tavsiye Edilen Giriş Koruması

NOT: 4 kutuplu devre kesiciler gerektiren yerel direktifler için: Nötr iletkenin yüksek akım taşıması bekleniyorsa, nötr hat, lineer olmayan yük nedeniyle, devre kesici gücü beklenen nötr akıma göre belirlenmelidir.
UPS güçleri 10 kW 15 kW 20 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
Kesici türü

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In ayarı

25

16

32

25

40

32

Ir ayarı

20

16

32

23

40

32

Im ayarı

300 (sabit)

190 (sabit)

400 (sabit)

300 (sabit)

500 (sabit)

400 (sabit)

380/400/415 V için Tavsiye Edilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 25 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 ve B.52.5 tablolarını temel almaktadır:

  • 90 °C iletken

  • 30°C ortam sıcaklığı

  • Bakır iletken kullanımı

  • Kurulum yöntemi C

PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.

Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

NOT: Yardımcı ürünler için önerilen kablo boyutları ve izin verilen maksimum kablo boyutu değişebilir. Tüm yardımcı ürünler alüminyum kabloları desteklemez. Yardımcı ürünle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
NOT: Nötr iletken, lineer olmayan yüklerden yüksek harmonik içerik olması durumunda faz akımının 1,73 katını kaldıracak şekilde boyutlandırılmıştır. Eğer hiç veya daha az harmonik akım bekleniyorsa, nötr kablo buna göre boyutlandırılabilir, ancak faz kablosundan daha az olamaz.

Bakır

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW

Gerilim (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Giriş fazları (mm2)

6

6

10

Giriş PE (mm2)

6

6

10

Bypass/çıkış fazları (mm2)

6

6

10

Bypass PE/çıkış PE (mm2)

6

6

10

Nötr (mm2)

6

10

16

Tork Özellikleri

Cıvata boyutu Tork
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık

0 °C ila 40 °C

Akülü sistemler için -15 °C ila 40 °C .

Bağıl nem

%0 - 95 yoğunlaşmayan

%10 - 80 yoğunlaşmayan

Rakım

0-3000 m yükseklik arasında çalışmak için tasarlanmıştır.
1000-3000 m arasında güç düşüşü olur:
1000 m'ye kadar: 1,000
1500 m'ye kadar: 0,975
2000 m'ye kadar: 0,950
2500 m'ye kadar: 0,925
3000 m'ye kadar: 0,900

 
Birimden işitilebilen ses

400 V 10-20 kW: %70 yükte 49 dB, %100 yükte 55 dB

Koruma sınıfı

IP20

Renk

RAL 9003, parlaklık seviyesi %85

BTU/saat olarak Isı Yayma

10 kW UPS Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

663

664

652

469

475

470

%50 yük

888

831

845

524

502

516

%75 yük

1052

1024

1026

610

525

542

%100 yük

1300

1240

1218

622

594

593

10 kW UPS eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

460

475

486

957

998

995

%50 yük

512

519

530

1088

1123

1137

%75 yük

550

556

563

1268

1288

1312

%100 yük

599

602

610

1479

1491

1519

15 kW UPS Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

769

767

744

529

487

461

%50 yük

1052

1024

1026

610

525

542

%75 yük

1425

1350

1339

704

612

610

%100 yük

1856

1761

1716

790

706

688

15 kW UPS eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

484

501

517

1021

1056

1062

%50 yük

550

556

563

1268

1288

1312

%75 yük

635

630

630

1599

1595

1635

%100 yük

709

707

701

2014

2013

2031

20 kW UPS Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

888

831

845

524

502

516

%50 yük

1300

1240

1218

622

594

593

%75 yük

1856

1761

1716

790

706

688

%100 yük

2600

2454

2353

871

836

801

20 kW UPS eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

512

519

530

1088

1123

1137

%50 yük

599

602

610

1479

1491

1519

%75 yük

709

707

701

2014

2013

2031

%100 yük

835

819

810

2697

2690

2672

UPS Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

  Ağırlık kg (lbs) Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm

Bir akü grubuna sahip UPS

270

1680

640

990

UPS Ağırlıkları ve Boyutları

  Ağırlık kg (lbs) Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm

Bir akü grubuna sahip UPS

245

1485

333

847

NOT: Bir akü modülü yaklaşık 32 kg ağırlığındadır. Bir akü grubu dört akü modülünden oluşur.

Boşluk

NOT: Boşluk ölçüleri sadece hava akışı ve servis erişimi amacıyla yayınlanmaktadır. Yerel bölgenizdeki ek gereksinimler için yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına başvurun.
NOT: Gerekli minimum arka açıklık 150 mm'dir (5,91 inç).
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?