990-91317G-037

规格

输入规格

UPS 额定值 10 kW 15 kW 20 kW
电压 (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE(单市电)
3 线(L1、L2、L3、PE)WYE(双市电)**

输入电压范围 (V)

380 V:331-437
400 V:340-460
415 V:353-477

频率范围 (Hz)

40-70

额定输入电流 (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

最大输入电流 (A)

20/19/19

29/28/27

39/37/36

输入电流限制 (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

输入功率因数

负载大于 50% 时 0.99
负载大于 25% 时 0.95

总谐波失真度 (THDI)

额定线性负载(对称)时 <3%

最小短路电流 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)
最大短路额定值

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝

斜坡启动

可设置和自适应 1 - 40 秒

旁路规格

UPS 额定值 10 kW 15 kW 20 kW
电压 (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE

旁路电压范围 (V)

380 V:342-418
400 V:360-440
415 V:374-457

频率范围 (Hz)

50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选)

额定旁路电流 (A)

16/16/16

24/23/23

33/29/28

额定零线电流 (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

最小短路电流 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)
最大短路额定值*

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝
内部保险丝规格:额定值 160 A,预放电 2.68 kA2s

输出规格

UPS 额定值 10 kW 15 kW 20 kW
电压 (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)

输出电压调节

对称负载 ±1%
非对称负载 ±3%

过载能力

150%,1 分钟(正常运行模式)
125%,10 分钟(正常运行模式)
125%,1 分钟(电池运行模式)
110%,持续运行(旁路运行模式)
1000%,100 毫秒(旁路运行模式)

动态负载响应

± 5%(2 毫秒后)
± 1%(50 毫秒后)

输出功率因数 1
额定输出电流 (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

最小短路电流* 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)
最大短路额定值* 65 kA RMS

逆变器输出短路能力

随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力(旁路不可用)
频率调节 (Hz)

50/60 Hz(与旁路同步)- 50/60 Hz ± 0.1%(电池模式)

同步跟踪速率 (Hz/s)

可设置至 0.25、0.5、1、2、4、6

总谐波失真度 (THDU) 线性负载时 <1%
非线性负载时 <3%
输出性能分类(根据 IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

负载峰值因数

2.5

负载功率因数

从超前 0.7 到滞后 0.7,无降容

电池规格

所有数值均基于 40 节电池配置。

UPS 额定值 10 kW 15 kW 20 kW

充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时)

80%

充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时)

20%

最大充电功率(0–40% 负载时)(kW)

8

12

16

最大充电功率(100% 负载时)(kW)

2

3

4

额定电池电压 (VDC)

480

额定浮充电压 (VDC)

545

最大均充电压 (VDC)

571

温度补偿(每单体)

-3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时);0mV/°C(T < 25 °C 时)

满负载时的放电终止电压 (VDC)

384

满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)

23

34

47

满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)

27

41

54

纹波电流

< 5% C20(5 分钟运行时间)

电池测试

手动/自动(可选)

最大短路额定值

10 kA

建议的上游保护 (400 V)

UPS 输入/旁路接线端子处所需的 IEC 上游保护和相地间最小预期短路电流

危险
小心触电、爆炸或电弧
上游过流保护装置(及其设置)的规格必须确保在输入/旁路相与 UPS 机柜之间发生短路时其断开连接的时间不超过 0.2 秒。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
使用下表中建议的断路器(及其设置)可确保合规。

注意
当心设备误操作
如果在上游使用剩余电流动作保护器 (RCD-B) 作为接地故障保护,则 RCD-B 的规格应确保本产品存在漏电流(最大可达 60 mA)时不会脱扣。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

建议的上游保护 (400 V IEC UPS)

注: 对于当地要求使用 4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。

IkPh-PE 是 UPS 输入/旁路接线端子处所需的相地间最小预期短路电流。表中的 IkPh-PE 值均基于建议的保护装置。

UPS 额定值

10 kW 15 kW 20 kW
 

输入

旁路

输入

旁路

输入

旁路

IkPh-PE (kA) 0.55 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5

断路器类型

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300(固定)

190(固定)

400(固定)

300(固定)

500(固定)

400(固定)

建议的线缆规格 - 380/400/415 V

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 25 mm2
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • 安装方式 C

PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

注: 辅助产品的建议线缆规格和允许的最大线缆规格可能有所不同。并非全部辅助产品都支持铝线缆。请参阅辅助产品随附的安装手册。
注: 零线的规格应能够在非线性负载的谐波含量较高时处理 1.73 倍相电流。如果预计无谐波电流或谐波电流较低,零线规格可灵活确定,但不得低于相线。

UPS 额定值

10 kW 15 kW 20 kW

电压 (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

输入 (mm2)

6

6

10

输入 PE (mm2)

6

6

10

旁路/输出 (mm2)

6

6

10

旁路 PE/输出 PE (mm2)

6

6

10

零线 (mm2)

6

10

16

扭矩规格

螺栓规格 扭矩
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

环境

  运行 贮存
温度

0 °C ~ 40 °C

-15 °C to 40 °C 带电池的系统。

相对湿度

5 - 95% 无冷凝

10 - 80% 无冷凝

海拔高度

设计运行海拔高度为 0-3000 米。
1000-3000 米时需降容:
低于 1000 米:1.000
低于 1500 米:0.975
低于 2000 米:0.950
低于 2500 米:0.925
低于 3000 米:0.900

 
噪声 - 距离设备 1 米处

400 V 10-20 kW:49 dB - 70% 负载时;55 dB - 100% 负载时

保护级别

IP20

颜色

RAL 9003,光泽度 85%

散热 (BTU/hr)

10 kW UPS 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

663

664

652

469

475

470

50% 负载

888

831

845

524

502

516

75% 负载

1052

1024

1026

610

525

542

100% 负载

1300

1240

1218

622

594

593

10 kW UPS E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

460

475

486

957

998

995

50% 负载

512

519

530

1088

1123

1137

75% 负载

550

556

563

1268

1288

1312

100% 负载

599

602

610

1479

1491

1519

15 kW UPS 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

769

767

744

529

487

461

50% 负载

1052

1024

1026

610

525

542

75% 负载

1425

1350

1339

704

612

610

100% 负载

1856

1761

1716

790

706

688

15 kW UPS E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

484

501

517

1021

1056

1062

50% 负载

550

556

563

1268

1288

1312

75% 负载

635

630

630

1599

1595

1635

100% 负载

709

707

701

2014

2013

2031

20 kW UPS 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

888

831

845

524

502

516

50% 负载

1300

1240

1218

622

594

593

75% 负载

1856

1761

1716

790

706

688

100% 负载

2600

2454

2353

871

836

801

20 kW UPS E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

512

519

530

1088

1123

1137

50% 负载

599

602

610

1479

1491

1519

75% 负载

709

707

701

2014

2013

2031

100% 负载

835

819

810

2697

2690

2672

UPS 运输重量和尺寸

  重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm

含一组电池的 UPS

270

1680

640

990

UPS 重量和尺寸

  重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm

含一组电池的 UPS

245

1485

333

847

注: 一个电池模块重约 32 kg。一个电池组由 4 个电池模块组成。

间距

注: 这些间距尺寸仅适用于空气流通。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。
注: 所需的最小背面间距为 150 mm (5.91 in)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?