990-91317D-017

Rendimento 400 V

400 V UPS

10 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

93,2%

92,8%

93,0%

94,6%

94,6%

94,8%

Carico al 50%

95,2%

95,5%

95,2%

97,0%

97,2%

97,0%

Carico al 75%

96,0%

96,2%

96,2%

97,9%

97,9%

97,9%

Carico al 100%

96,4%

96,5%

96,5%

98,3%

98,3%

98,3%

10 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

93,9%

93,8%

93,9%

90,0%

89,6%

89,6%

Carico al 50%

96,6%

96,8%

96,6%

94,1%

93,9%

93,9%

Carico al 75%

97,6%

97,7%

97,6%

95,4%

95,3%

95,2%

Carico al 100%

98,1%

98,1%

98,1%

95,9%

95,9%

95,8%

15 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

94,4%

94,4%

94,6%

96,3%

96,2%

96,2%

Carico al 50%

96,0%

96,2%

96,2%

97,9%

97,9%

97,9%

Carico al 75%

96,5%

96,6%

96,6%

98,4%

98,5%

98,4%

Carico al 100%

96,5%

96,7%

96,8%

98,7%

98,7%

98,7%

15 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

95,8%

95,6%

95,6%

92,7%

92,5%

92,4%

Carico al 50%

97,6%

97,7%

97,6%

95,4%

95,3%

95,2%

Carico al 75%

98,3%

98,3%

98,3%

96,1%

96,1%

96,0%

Carico al 100%

98,5%

98,6%

98,6%

96,3%

96,3%

96,3%

20 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

95,2%

95,5%

95,2%

97,0%

97,2%

97,1%

Carico al 50%

96,4%

96,5%

96,5%

98,3%

98,3%

98,3%

Carico al 75%

96,5%

96,7%

96,8%

98,7%

98,7%

98,7%

Carico al 100%

96,4%

96,6%

96,7%

98,8%

98,9%

98,9%

20 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

96,6%

96,8%

96,6%

94,1%

93,9%

93,9%

Carico al 50%

98,1%

98,1%

98,1%

95,9%

95,9%

95,8%

Carico al 75%

98,5%

98,6%

98,6%

96,3%

96,3%

96,3%

Carico al 100%

98,8%

98,8%

98,8%

96,3%

96,3%

96,3%

30 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

95,0%

94,9%

94,9%

97,6%

97,5%

97,6%

Carico al 50%

96,3%

96,4%

96,3%

98,5%

98,6%

98,6%

Carico al 75%

96,6%

96,8%

96,7%

98,9%

98,8%

98,9%

Carico al 100%

96,7%

96,9%

96,8%

99,0%

99,0%

99,0%

30 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

97,1%

97,0%

96,9%

92,9%

92,6%

92,3%

Carico al 50%

98,3%

98,2%

98,2%

95,7%

95,4%

95,3%

Carico al 75%

98,7%

98,7%

98,7%

96,4%

96,2%

96,2%

Carico al 100%

98,9%

98,9%

98,9%

96,5%

96,5%

96,5%

40 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

95,7%

95,7%

95,6%

98,1%

98,0%

98,2%

Carico al 50%

96,6%

96,7%

96,6%

98,8%

98,8%

98,8%

Carico al 75%

96,7%

96,9%

96,8%

99,0%

99,0%

99,0%

Carico al 100%

96,6%

96,8%

96,8%

99,1%

99,1%

99,1%

40 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

97,7%

97,6%

97,6%

94,3%

94,0%

93,9%

Carico al 50%

98,6%

98,5%

98,5%

96,2%

96,0%

96,0%

Carico al 75%

98,9%

98,9%

98,9%

96,5%

96,5%

96,5%

Carico al 100%

99,0%

99,0%

99,0%

96,4%

96,5%

96,6%

50 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

96,1%

96,1%

96,0%

98,3%

98,4%

98,4%

Carico al 50%

96,7%

96,8%

96,8%

98,9%

98,9%

98,9%

Carico al 75%

96,6%

96,8%

96,8%

99,1%

99,1%

99,1%

Carico al 100%

96,3%

96,6%

96,6%

99,1%

99,1%

99,2%

50 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

98,0%

98,0%

98,0%

95,2%

94,8%

94,8%

Carico al 50%

98,8%

98,8%

98,8%

96,5%

96,3%

96,3%

Carico al 75%

99,0%

99,0%

99,0%

96,5%

96,5%

96,6%

Carico al 100%

99,1%

99,1%

99,1%

96,2%

96,4%

96,5%

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?