990-91317F-004

Kommunikation og administration

Lokalnetværk 1 Gbps – 1 port som standard
Modbus Modbus (SCADA)
Udgangsrelæer 4 x SELV konfigurerbar
Indgangskontakter 4 x SELV konfigurerbar
Standardkontrolpanel 4,3-tommers berøringsskærm
Hørbar alarm Ja
Nødafbryder (EPO) Indstillinger:
  • Normalt åben (NO)

  • Normalt lukket (NC)

  • Ekstern 24 VDC SELV

Ekstern afbrydertavle UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Ekstern synkronisering Nej
Batteriovervågning Fås til modulære batterier

Nødstop (EPO)

EPO-konfigurationer (640-4864 terminal J6600, 1–9)

EPO-indgangen understøtter 24 V DC.

BEMÆRK: Standardindstillingen for EPO-aktivering er at slukke vekselretteren.

Hvis du vil have EPO-aktiveringen til at overføre UPS'en til tvungen statisk bypassdrift, skal du kontakte Schneider Electric.

Konfigurerbare indgangskontakter og udgangsrelæer

Indgangskontakter

Fire indgangskontakter er tilgængelige og kan konfigureres til at angive en bestemt hændelse via displayet. Indgangskontakterne understøtter 24 VDC 10 mA.

Navn Beskrivelse Lokation
IN _1 (indgangskontakt 1) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 1–2
IN _2 (indgangskontakt 2) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 3–4
IN _3 (indgangskontakt 3) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 5–6
IN _4 (indgangskontakt 4) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 7–8

Udgangsrelæer

Fire udgangsrelæer er tilgængelige og kan konfigureres til at blive aktiveret ved en eller flere hændelser via displayet.

Udgangsrelæerne understøtter 24 VAC/VDC 1 A. Alle eksterne kredsløb skal afsikres med hurtigreagerende sikringer på maksimalt 1 A.

Navn Beskrivelse Lokation
OUT _1 (udgangsrelæ 1) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640–4864 terminal J6617, 1–3
OUT _2 (udgangsrelæ 2) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640–4864 terminal J6617, 4–6
OUT _3 (udgangsrelæ 3) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640–4864 terminal J6617, 7–9
OUT _4 (udgangsrelæ 4) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640–4864 terminal J6617, 10–12

Tilsluttet kontroltilstand: Når denne tilstand er aktiveret betyder det, at outputrelæet er aktiveret, når de hændelser, der er forbundet med outputrelæet, ikke er til stede (normalt aktiveret). Tilsluttet kontroltilstand indstilles individuelt for hvert udgangsrelæ og gør det muligt at registrere, hvis strømmen til udgangsrelæerne mistes, da alle udgangsrelæer vil deaktivere, og hændelserne i forbindelse med udgangsrelæerne vil blive angivet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?