Comunicación y administración
Red de área local | 1 Gbps: 1 puerto por defecto |
Modbus | Modbus (SCADA) |
Relés de salida | 4 x SELV configurable |
Contactos de entrada | 4 x SELV configurable |
Panel de control estándar | Pantalla táctil de 4,3 pulgadas |
Alarma sonora | Sí |
Apagado de emergencia (EPO) | Opciones:
|
Panel de conmutación externa | UIB UOB SSIB MBB SIB |
Sincronización externa | No |
Supervisión de las baterías | Disponible para baterías modulares |
EPO
La entrada para EPO admite 24 VCC.
Si desea que la activación del EPO transfiera el SAI a derivación estática forzada, póngase en contacto con Schneider Electric.
Relés de salida y contactos de entrada configurables
Contactos de entrada
Hay cuatro contactos de entrada disponibles. Se pueden configurar para indicar un evento determinado a través de la pantalla. Los contactos de entrada admiten 24 VCC a 10 mA.
Nombre | Descripción | Ubicación |
---|---|---|
IN _1 (contacto de entrada 1) | Contacto de entrada configurable | 640-4864, terminal J6616, 1–2 |
IN _2 (contacto de entrada 2) | Contacto de entrada configurable | 640-4864, terminal J6616, 3–4 |
IN _3 (contacto de entrada 3) | Contacto de entrada configurable | 640-4864, terminal J6616, 5–6 |
IN _4 (contacto de entrada 4) | Contacto de entrada configurable | 640-4864, terminal J6616, 7–8 |
Relés de salida
Hay cuatro relés de salida disponibles. Se pueden configurar para activarse en uno o más eventos a través de la pantalla.
Los relés de salida admiten 24 VCA/VCC a 1 A. Todos los circuitos externos deben tener fusibles de acción rápida con un máximo de 1 A.
Nombre | Descripción | Ubicación |
---|---|---|
OUT _1 (relé de salida 1) | Relé de salida configurable | 640–4864, terminal J6617, 1–3 |
OUT _2 (relé de salida 2) | Relé de salida configurable | 640–4864, terminal J6617, 4–6 |
OUT _3 (relé de salida 3) | Relé de salida configurable | 640–4864, terminal J6617, 7–9 |
OUT _4 (relé de salida 4) | Relé de salida configurable | 640–4864, terminal J6617, 10–12 |
Modo de comprobación energizado: Si este modo está habilitado, significa que el relé de salida se activa cuando los eventos asociados con él no están presentes (normalmente activado). El Modo de comprobación energizado se configura individualmente para cada relé de salida. Permite detectar si se pierde el suministro de red de los relés de salida, ya que todos los relés de salida se desactivarán y los eventos asociados con ellos se indicarán como presentes.