Связь и управление
Локальная сеть | 1 Гбит/с – 1 порт по умолчанию |
Modbus | Modbus (SCADA) |
Выходные реле | 4 х SELV настраиваемые |
Входные контакты | 4 х SELV настраиваемые |
Стандартная панель управления | Сенсорный дисплей 4,3 дюйма |
Звуковой сигнал | Да |
Аварийное отключение питания (EPO) | Параметры:
|
Внешнее распределительное устройство | UIB UOB SSIB MBB SIB |
Внешняя синхронизация | Нет |
Система контроля батареи | Доступно для модульных батарей |
Аварийное отключение питания
Вход EPO поддерживает 24 В постоянного тока.
Если вы хотите, чтобы после активации аварийного отключения питания ИБП переводился в режим принудительного статического байпаса, обратитесь в Schneider Electric.
Настраиваемые входные контакты и выходные реле
Входные контакты
Доступны четыре входных контакта, которые можно настроить для отображения определенного события на дисплее. Входные контакты поддерживают 24 В постоянного тока, 10 мА.
Имя | Описание | Местонахождение |
---|---|---|
IN _1 (входной контакт 1) | Настраиваемые входные контакты | 640-4864 клемма J6616, 1–2 |
IN _2 (входной контакт 2) | Настраиваемые входные контакты | 640-4864 клемма J6616, 3–4 |
IN _3 (входной контакт 3) | Настраиваемые входные контакты | 640-4864 клемма J6616, 5–6 |
IN _4 (входной контакт 4) | Настраиваемые входные контакты | 640-4864 клемма J6616, 7–8 |
Выходные реле
Доступны четыре выходных контакта, которые можно настроить для отображения одного или нескольких событий на дисплее.
Все выходные реле поддерживают 24 В переменного/постоянного тока, 1 А. Все внешние цепи должны иметь быстродействующие плавкие предохранители (макс. ток 1 А).
Имя | Описание | Местонахождение |
---|---|---|
OUT _1 (выходное реле 1) | Настраиваемые выходные реле | 640–4864 клемма J6617, 1–3 |
OUT _2 (выходное реле 2) | Настраиваемые выходные реле | 640–4864 клемма J6617, 4–6 |
OUT _3 (выходное реле 3) | Настраиваемые выходные реле | 640–4864 клемма J6617, 7–9 |
OUT _4 (выходное реле 4) | Настраиваемые выходные реле | 640–4864 клемма J6617, 10–12 |
Проверка под напряжением: Когда этот режим включен, выходное реле активируется, когда события, связанные с выходным реле, отсутствуют (обычно активировано). Проверка под напряжением устанавливается индивидуально для каждого выходного реле и позволяет определить, пропало ли питание на выходных реле, поскольку все выходные реле отключатся и события, связанные с выходными реле, будут обозначены как присутствующие.