990-91317C-005

Konformität

Sicherheit IEC 62040-1: 2008-06 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1. Auflage, Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen für USV
IEC 62040-1: 2013-01, 1. Auflage, Nachtrag 1
UL 1778 5. Auflage
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3. Auflage, Teil 2: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Anforderungen C2
FCC Teil 15 Unterabschnitt B, Klasse A
IEEE C62.41-1991 Standortkategorie B2, IEEE „Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits“
Transport IEC 60721-4-2 Level 2M1
Erdbebenschutz ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD vorab genehmigt; Sds = 1,33 g für z/h = 1 und Sds = 1,63 g für z/h = 0; Ip = 1,5

Leistung

Leistung gemäß: IEC 62040-3: 2021, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3. Auflage, Teil 3: Methode zum Spezifizieren der Leistungs- und Testanforderungen

Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC 62040-3, Absatz 5.3.4): VFI-SS-11

Erdbebensicherheit gemäß regionalen Vorschriften

Zertifikat auf Anfrage erhältlich.

Land/Region Code-ID Gefahrenstufe Boden Gefahrenstufe Dach
Argentinien INPRES-CIRSOC103 Zone 4 Zone 4
Australien AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Kanada* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Chile NCh 433.Of1996 Zone 3 Zone 2
China GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Europa Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
Indien IS 1893 (Part 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japan Building Standard Law Zone A Zone A
Neuseeland NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Peru N.T.E. – E.030 Zone 4 Zone 4
Russland SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwan CPA 2011 Seismic Design Code SSD = 0,8 SSD = 0,8
USA* ASCE 7-16/IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?