990-91317C-016

Kepatuhan

Keselamatan IEC 62040-1: 2008-06, Sistem Daya Bebas Putus (Uninterruptible Power System/UPS) edisi pertama - Bagian 1: Persyaratan umum dan keselamatan untuk UPS
IEC 62040-1: 2013-01, perubahan 1 dari edisi pertama
UL 1778 edisi kelima
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, Sistem Daya Bebas Putus (Uninterruptible Power System/UPS) edisi ke-3 - Bagian 2: Persyaratan kompatibilitas elektromagnetik (EMC) C2
FCC Bagian 15 Subbagian B, Kelas A
IEEE C62.41-1991 Kategori Lokasi B2, Praktik yang Direkomendasikan oleh IEEE tentang Lonjakan Tegangan di Sirkuit Daya AC Tegangan Rendah
Angkutan IEC 60721-4-2 Level 2M1
Seismik ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD yang telah disetujui sebelumnya; Sds=1,33 g untuk z/h=1 dan Sds=1,63 g untuk z/h=0; Ip=1,5

Kinerja

Kinerja sesuai dengan: IEC 62040-3: 2021, Sistem Daya Bebas Putus (Uninterruptible Power System/UPS) edisi ke-3 - Bagian 3: Metode penentuan kinerja dan persyaratan uji.

Klasifikasi kinerja keluaran (berdasarkan IEC 62040-3, Klausul 5.3.4): VFI-SS-11

Kepatuhan Seismik Regional

Sertifikat tersedia berdasarkan permintaan.

Negara/Kawasan ID Kode Tingkat bahaya di permukaan tanah Tingkat bahaya di atap
Argentina INPRES-CIRSOC103 Zona 4 Zona 4
Australia AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Kanada* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Chili NCh 433.Of1996 Zona 3 Zona 2
Tiongkok GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Eropa Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
India IS 1893 (Bagian 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Jepang Undang-Undang Standar Bangunan Zona A Zona A
Selandia Baru NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Peru N.T.E. - E.030 Zona 4 Zona 4
Rusia SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwan Kode Rancangan Seismik CPA 2011 SS D = 0,8 SS D = 0,8
A.S.* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?