990-91317C-019

규정 준수

안전 IEC 62040-1: 2008-06, 제1판 무정전 전원 공급장치(UPS) - 파트 1: UPS에 대한 일반 및 안전 요구 사항
IEC 62040-1: 2013-01, 제1판 개정 1
UL 1778 제5판
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 제3판 UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 2: 전자기 호환성(EMC) 요구 사항 C2
FCC Part 15 Subpart B, Class A
IEEE C62.41-1991 위치 범주 B2, IEEE 저전압 AC 전원 회로 내 서지 전압에 대한 권장 지침
운송 IEC 60721-4-2 Level 2M1
내진 ICC-ES AC 156(2015): OHSPD 사전 승인, z/h= 1의 경우 Sds=1.33g, z/h=0의 경우 Sds=1.63, Ip= 1.5

성능

성능기준은 다음과 같은 표준을 준수: IEC 62040-3: 2021, 제3판 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 3: 성능 및 테스트 요구 사항을 지정하는 방법

출력 성능 분류(IEC 62040-3, 5.3.4항 기준) VFI-SS-11

지역 내진 규정 준수

요청 시 인증서가 제공됩니다.

국가/지역 코드 ID 위험 수준 접지 위험 수준 루프
아르헨티나 INPRES-CIRSOC103 구역 4 구역 4
호주 AS 1170.4-2007 Z = 0.22 Z = 0.22
캐나다* 2020 NBCC Sa = 2.0 Sa = 1.46
칠레 NCh 433.Of1996 구역 3 구역 2
중국 GB 50011-2010(2016) α최대 = 1.4 α최대 = 1.2
유럽 Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0.45 αgR = 0.3
인도 IS 1893(파트 1): 2016 Z = 0.36 Z = 0.36
일본 건축 기준법 구역 A 구역 A
뉴질랜드 NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0.6 Z = 0.42
페루 N.T.E. - E.030 구역 4 구역 4
러시아 SNIP II-7-81(SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
대만 CPA 2011 내진 설계 코드 SSD = 0.8 SSD = 0.8
미국* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2.0 SDS = 1.47
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?