Konformität
Sicherheit | IEC 62040-1: 2008-06 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1. Auflage, Teil 1:
Allgemeine und Sicherheitsanforderungen für USV IEC 62040-1: 2013-01, 1. Auflage, Nachtrag 1 UL 1778 5. Auflage |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), 2. Auflage, Teil 2:
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Anforderungen C2 FCC Teil 15 Unterabschnitt B, Klasse A IEEE C62.41-1991 Standortkategorie B2, IEEE „Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits“ |
Transport | IEC 60721-4-2 Level 2M2 |
Erdbebenschutz | ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD vorab genehmigt; Sds=1,45 g für z/h=1 und Sds=2,00 g für z/h=0; Ip=1.5 |
Leistung
Leistung gemäß: IEC 62040-3: 2011-03 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), 2. Auflage, Teil 3: Methode zum Spezifizieren der Leistungs- und Testanforderungen
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC 62040-3, Absatz 5.3.4): VFI-SS-111