Συμμόρφωση
Ασφάλεια | IEC 62040-1: 2008-06, 1η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 1ο:
Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας για UPS IEC 62040-1: 2013-01, 1η τροποποίηση 1ης έκδοσης UL 1778 5η έκδοση |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10, 2η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 2ο:
Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) C2 FCC Μέρος 15, Τμήμα B, Κατηγορία A IEEE C62.41-1991 Κατηγορία θέσης B2, IEEE Συνιστώμενη πρακτική για υπερτάσεις σε κυκλώματα ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος χαμηλής ισχύος |
Μεταφορά | IEC 60721-4-2 Επίπεδο 2M2 |
Αντισεισμικές προδιαγραφές | ICC-ES AC 156 (2015). OSHPD Προ-εγκριθέν. Sds = 1,45 g για z/h=1 και Sds=2,00 g για z/h =0. Ιρ = 1.5 |
Απόδοση
Απόδοση σύμφωνα με: IEC 62040-3: 2011-03, 2η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 3: Μέθοδος προσδιορισμού της απόδοσης και των απαιτήσεων δοκιμών.
Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC 62040-3, παράγραφος 5.3.4): VFI-SS-111