Vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus | IEC 62040-1: 2008-06, 1. painos Keskeytymättömät sähköjärjestelmät (UPS) – Osa 1:
UPSin yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset IEC 62040-1: 2013-01, 1. painos, lisäys 1 UL 1778 5. painos |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10, 2. painos Keskeytymättömät sähköjärjestelmät (UPS) – Osa 2:
Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat vaatimukset C2 FCC-sääntöjen osan 15 alaosa B, luokka A IEEE C62.41-1991 sijaintiluokka B2, IEEE:n käytäntösuositus jännitepiikkien varalta matalan jännitteen vaihtovirtapiireissä |
Kuljetus | IEC 60721-4-2 taso 2M2 |
Seisminen | ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD esihyväksytty; Sds = 1,45 g (z/h = 1) ja Sds = 2,00 g (z/h = 0); Ip = 1,5 |
Suorituskyky
Suorituskyky seuraavan standardin mukaisesti: IEC 62040-3: 2011-03, 2. painos Keskeytymättömät sähköjärjestelmät (UPS) – Osa 3: Suorituskyky- ja testivaatimusten määrittämismenetelmä.
Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC 62040-3 lausekkeen 5.3.4 mukaisesti): VFI-SS-111