Kepatuhan
Keselamatan | IEC 62040-1: 2008-06, Sistem Daya Bebas Putus (Uninterruptible Power System/UPS) edisi
pertama - Bagian 1: Persyaratan Umum dan Keselamatan Kerja IEC 62040-1: 2013-01, perubahan 1 dari edisi pertama UL 1778 edisi kelima |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10, Sistem Daya Bebas Putus (Uninterruptible Power System/UPS) edisi
kedua - Bagian 2: Persyaratan kompatibilitas elektromagnetik (EMC) C2 FCC Bagian 15 Subbagian B, Kelas A IEEE C62.41-1991 Kategori Lokasi B2, Praktik yang Direkomendasikan oleh IEEE tentang Lonjakan Tegangan di Sirkuit Daya AC Tegangan Rendah |
Angkutan | IEC 60721-4-2 Level 2M2 |
Seismik | ICC-ES AC 156 (2015); telah disetujui OSHPD; Sds=1,45 g untuk z/h=1 dan Sds=2,00 g untuk z/h=0; Ip=1,5 |
Kinerja
Kinerja sesuai dengan: IEC 62040-3: 2011-03, Sistem Daya Bebas Putus (Uninterruptible Power System/UPS) edisi kedua - Bagian 3: Metode penentuan kinerja dan persyaratan uji.
Klasifikasi kinerja keluaran (berdasarkan IEC 62040-3, Klausul 5.3.4): VFI-SS-111